Серия TR200

Приводы серии TR200 компании Trane поставляются уже смонтированными на заводе и введёнными в действие на чиллерах с винтовыми компрессорами, крышных установках и установках подготовки воздуха компании Trane.

Эти приводы TR200 превосходно подходят для монтажа на месте в случае нового применения и переоборудования. При наличии полного модельного ряда мощностью от 1 до 400 кВт характеристики и универсальность приводов серии TR200 делают их наилучшим выбором для автономно управляемых башенных охладителей, вытяжных вентиляторов, насосов и установок подготовки воздуха.

 

Форма запроса контакта