Контроллер ReliaTel (Voyager)

Поставляемое компанией Trane второе поколение микропроцессорных средств управления ReliaTel™ и логических схем обеспечивает самый высокий комфорт, непревзойдённый уровень надёжности и существенно более высокую универсальность, чем традиционные системы. Их встроенные логические устройства управляют ступенями обогрева и охлаждения, минимизируют продолжительность работы, осуществляют диагностику, управление оттайкой теплового насоса, регулирование времени работы короткими циклами и многое другое.

Преимущества ReliaTel™ Micro

  • Обеспечивает управление установкой для обогрева, охлаждения и вентиляции, используя входные сигналы от датчиков, которые измеряют температуру вне помещений и в помещениях.
  • Повышает качество и надёжность благодаря использованию проверенных временем микропроцессорных средств управления и логических схем.
  • Предотвращает работу установки короткими циклами, значительно увеличивая срок службы компрессора. Поддерживает работу компрессора в течение определённого времени, обеспечивая возврат масла для улучшения смазки и повышения надёжности компрессора.
  • Уменьшает число компонентов, необходимых для управления установкой, таким образом уменьшая вероятность выхода компонентов из строя.
  • Устраняет необходимость монтировать компоненты в условиях эксплуатации благодаря встроенному таймеру для предотвращения работы короткими циклами, реле выдержки времени и управлению минимальным периодом включения. Эти средства управления проверяются на заводе, чтобы гарантировать их исправное функционирование.
  • Не требуется специальных инструментов, чтобы выполнить все шаги тестирования установки. 
  • Имеют место расширенные возможности диагностики при использовании с интегрированными системами Comfort™ компании Trane.
  • В плане энергопотребления смягчает «пиковые» электрические нагрузки, переключая ступени вентиляторов, компрессоров и нагревателей.
  • Пользователи здания могут воспользоваться преимуществами интеллектуальной защиты от аварии или адаптивного управления. Если компонент выходит из строя, установка продолжает работать на предварительно заданных уставках температуры.
  • Интеллектуальное упреждение — это стандартная функция устройства Micro. Работая непрерывно, датчики устройства Micro и зоны работают согласованно, обеспечивая точное регулирование комфортных условий.

Tracer TD-5 представляет собой большой, удобочитаемый цветной дисплей с сенсорным экраном, который позволяет получить важную системную информацию с первого взгляда. Используйте этот дисплей, чтобы легко диагностировать проблемы, просматривая аварийные сигналы, информацию о тенденциях и отчёты.

  • Дисплей с сенсорным экраном
    • Полноцветный дисплей позволяет операторам легко управлять подсистемами установки простым касанием пальца.

  • Интуитивно понятная навигация
    • Интерактивный дизайн делает человеко-машинный интерфейс TD-5 простым и удобным для использования операторами, что приводит к повышенной производительности.

  • Визуальные обновления сведений о состоянии
    • Обновляемые подробные сведения о состоянии позволяют операторам легко интерпретировать данные по установке, чтобы оперативнее производить анализ проблем и их разрешение.

  • Лёгкий доступ к данным
    • Легко идентифицируемые данные собираются в удобные для восприятия эксплуатационные отчёты и отчёты о рабочих характеристиках.

  • Создание уставок
    • Минималистический интерфейс способен быстро создавать уставки для установки, исключая необходимость использования потенциометров.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Тест-драйв

Форма запроса контакта