Контроллер CH536 Airfinity

Совершенно новый микропроцессорный контроллер CH536 компании Trane осуществляет управление крышными установками для обогрева, охлаждения и вентиляции, чтобы обеспечивать самый высокий комфорт, непревзойдённый уровень надёжности и существенно более высокую универсальность, чем традиционные системы. Его встроенные интеллектуальные логические устройства управляют ступенями обогрева и охлаждения, минимизируют продолжительность работы, осуществляют диагностику, управление оттайкой теплового насоса, регулирование времени работы короткими циклами и многое другое.

Характеристики и преимущества контроллера CH536 компании Trane

  • Обеспечивает управление установкой для обогрева, охлаждения и вентиляции, используя входные сигналы от датчиков, которые измеряют температуру вне помещений и в помещениях.
  • Повышает качество и надёжность благодаря использованию проверенных временем микропроцессорных средств управления и логических схем.
  • Предотвращает работу установки короткими циклами, значительно увеличивая срок службы компрессора.
  • Уменьшает число компонентов, необходимых для управления установкой, таким образом уменьшая вероятность выхода компонентов из строя.
  • Использует управление переменным расходом воздуха, исходя из потребности в обогреве или охлаждении, чтобы улучшить энергосбережение.
  • Устраняет необходимость монтировать компоненты в условиях эксплуатации благодаря встроенному таймеру для предотвращения работы короткими циклами, реле выдержки времени и управлению минимальным периодом включения. Эти средства управления проверяются на заводе, чтобы гарантировать их исправное функционирование.
  • В плане энергопотребления смягчает «пиковые» электрические нагрузки, переключая ступени вентиляторов, компрессоров и нагревателей.
  • Обитатели здания могут воспользоваться преимуществами адаптивного управления. Если компонент выходит из строя, установка продолжает работать на предварительно заданных уставках температуры.

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.