Tracer™ UC400

Многоцелевой программируемый контроллер

Tracer UC400 представляет собой программируемый контроллер устройств с BACnet-интерфейсом, который предназначен для работы с модулем Tracer SC и системами BACnet MS/TP сторонних производителей. UC400 имеет входы-выходы и типоразмер, которые удовлетворяют требованиям средств управления для устройств с переменным расходом воздуха (VAV), вентиляторных доводчиков, воздухоохладителей, вентиляторов установки, малых установок подготовки воздуха, клапанов, контроллеров последовательности операций котлоагрегата и других входов-выходов общего назначения. Если требуются дополнительные входы-выходы, то для этого существуют модули расширения (XM30, XM32 и XM70).

Используется общая воспроизводимая, единая платформа, которая обеспечивает более высокую гибкость доводчиков системы с переменным расходом воздуха. Tracer UC400 — это идеальное решение для тех случаев, когда требуются специальные последовательности. На заводе могут быть загружены стандартные программные приложения, которые упрощают установку на месте эксплуатации. Поддерживается монтаж на заводе и на месте эксплуатации, визуальное программирование и протокол BACnet, а также устройство включено в номенклатуру UUKL.

Форма запроса контакта