Модули расширения Tracer™

  • Tracer™ XM 30: обеспечивает дополнительные точки, когда это необходимо для применения Tracer UC400 и UC600. Каждый модуль расширения имеет в общей сложности 4 точки, которые можно конфигурировать с использованием любой комбинации аналоговых или дискретных входов и аналоговых выходов. К Tracer UC400 можно добавить не более восьми (8) модулей расширения. Однако для условий применения, требующих более двух модулей XM30, необходимо использовать блок питания постоянного тока PM014.
  • Tracer™ XM 32: обеспечивает дополнительные точки, когда это необходимо для применения Tracer UC400 и UC600. Каждый модуль расширения имеет в общей сложности четыре релейных выхода. Однако для условий применения, требующих более двух модулей расширения, необходимо использовать блок питания PM014, 24 В переменного тока / 24 В постоянного тока (номер для заказа X136515380).
  • Tracer™ XM 70: обеспечивает дополнительные оконечные цепи, когда это необходимо для применения Tracer UC400 и UC600. Каждый модуль расширения имеет в общей сложности 19 оконечных цепей. Восемь универсальных входов, четыре релейных выхода, один вход сигнала давления и шесть оконечных цепей универсальных входов / аналоговых выходов.
  • Дисплей Tracer™ TD7: Цветной сенсорный дисплей с диагональю 7 дюймов предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Это визуальное решение ускоряет и упрощает надёжное управление, обеспечиваемое модулем Tracer UC600.

Форма запроса контакта