Air-Fi™

Беспроводная технология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система беспроводной связи Trane® Air-Fi™ представляет собой надёжное и гибкое решение, которое освобождает вас от традиционных трудностей, связанных с проводными системами, применяемыми для ваших средств управления зданием. 

Система беспроводной связи Trane Air-Fi обеспечивает вам лёгкое решение проблем, эффективное функционирование и экономию на расходах в течение всего срока службы оборудования. Эта система предусматривает вдвое большую дальность распространения сигнала по сравнению с другими беспроводными системами и в четыре раза больше потенциальных маршрутов связи, чтобы предотвратить ошибки связи. Кроме того, при обычных условиях срок службы батареи исключает необходимость заменять батареи в течение срока службы системы, сберегая время и деньги.

Проекты систем управления зданием упрощаются за счёт сокращения задач по инженерно-технической разработке, оценке и управлению проектом, связанных с проводными системами. Это приводит к быстрому и лёгкому монтажу при меньшем риске. Не будучи привязанной к проводам, система Trane Air-Fi позволяет вам легко расширять или изменять пространство ваших помещений тогда или там, где это вам необходимо, минимизируя при этом нарушение деятельности их обитателей. А при наличии защищённой системы, которая строится на платформе, поддерживающей стандарты открытых систем, добавление или перемещение контроллеров, датчиков зоны и других устройств можно будет в дальнейшем выполнять легко и при умеренных затратах.

Форма запроса контакта