Экологическая рациональность в Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, один из крупных банков еврозоны, сотрудничал с компанией Trane во время модернизации инфраструктуры своего центра обработки данных в г. Парма, Италия, что позволило повысить энергетическую и эксплуатационную эффективность. Эти энергосберегающие усовершенствования обеспечивают надёжное, эффективное и производительное охлаждение, что критически важно для среды центра обработки данных. Обновления соответствуют стандартам экологической рациональности и являются одной из составляющих стремления банка Intesa Sanpaolo к природосбережению, а также его проекта по достижению долгосрочных результатов для высокоэффективного здания в своих критически важных центрах обработки данных.

Проект движения к долгосрочным результатам для высокоэффективного здания, который был начат с компанией Trane, привёл к двухмесячному изучению сооружений центра обработки данных, во время которого эксперты компании Trane производили мониторинг температуры и нагрузки на чиллер. Проведённый аудит показал, что работа системы охлаждения не оптимизирована с точки зрения эффективности, что приводит к работе чиллеров с 50-процентной нагрузкой. На основании этих результатов руководители банка выбрали меры по энергосбережению, которые лучше всего соответствуют их потребностям, одновременно улучшая энергоэффективность и экологическую рациональность.

Модернизация системы обеспечивает надёжное, эффективное и производительное охлаждение, что критически важно для среды центра обработки данных. Предполагается, что усовершенствования станции охлаждённой воды на объекте приведут к росту энергоэффективности на 16 процентов. Выполненные проекты представляют собой ключевой этап в создании высокоэффективных зданий, которые удовлетворяют определённым стандартам по использованию энергии и воды, надёжности систем и периода их работоспособного состояния, соответствию экологическим требованиям, а также нормам комфорта и безопасности обитателей здания.

Предыдущая история

Экологическая рациональность в Ferrero

Следующая история

Награда за энергоэффективность от компании Trane вручается варшавскому финансовому центру