Прокатные решения для обогрева

Понимание ваших нужд

Когда возникает потребность во временном отоплении, очень важно специфицировать соответствующее оборудование. Это оборудование должно иметь правильно подобранный типоразмер, чтобы обеспечивать необходимую теплопроизводительность и при этом обладать эксплуатационной гибкостью для приспособления к изменяющимся нагрузкам. Прокатные установки с тепловым насосом компании Trane обеспечивают исключительное сочетание эксплуатационных характеристик и цены. На базе столетнего опыта компания Trane разработала модельный ряд интеллектуальных и универсальных прокатных тепловых насосов для обслуживания всех ваших временных потребностей, которые могут включать следующее.

  • Сушка бетонного перекрытия в новом здании.
  • Обогрев в технологических процессах.
  • Удовлетворение временных потребностей в отоплении для офисных зданий.
  • Сезонные требования к отоплению в складских помещениях.
  • Дополнительные потребности в отоплении в секторе здравоохранения.
  • И многое другое.

Прокатные решения компании Trane для отопления

  • Парк прокатного оборудования компании Trane укомплектован чиллерами с тепловыми насосами самых последних моделей, крышными кондиционерами и котлоагрегатами.
  • Инженеры компании Trane в сотрудничестве с вашей эксплуатационной группой выполняют углублённую оценку ваших конкретных потребностей в обогреве.
  • Оборудование тщательно подбирается для обеспечения необходимой теплопроизводительности.
  •  Наша концепция автоматически конфигурируемой системы (Plug and Play) обеспечивает простой, быстрый и компактный монтаж, что идеально подходит для проектов со сжатыми сроками от начала до завершения.
  • Поставка и монтаж прокатных установок планируются так, чтобы обеспечить эксплуатацию без перерывов.

 

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Позвоните для найма прокатной установки уже сейчас

+ 381 11 37 57 555

 

Форма быстрого запроса