Сайты Trane во всем мире
В любом случае компания Trane рассматривает высокоэффективное здание как нечто большее, чем строительная конструкция, которая удовлетворяет определённым критериям. Это долгосрочный результат — тот результат, что требует целостного подхода к эксплуатационным качествам при создании помещений, которые являются надёжными, безопасными, здоровыми, комфортабельными и эффективными.
Компания Trane понимает, что высокоэффективные здания помогают своим владельцам и обитателям достигать более высокой производительности при исполнении своей деловой миссии. В связи с этим компания Trane полагается на технические и эксплуатационные стандарты, которые создаются, оцениваются и постоянно подтверждаются, чтобы обеспечивать заданные долгосрочные результаты.
Такие долгосрочные результаты представляют собой плод тесного сотрудничества между компанией Trane и клиентом, с привлечением уникальной методологии, которая объединяет в себе анализ финансовых, эксплуатационных и энергетических аспектов с предложениями специализированных услуг. Эта методология представляет собой подход на основе принципа «здание как единое целое, жизненный цикл как единое целое», когда принимается во внимание тот факт, что первоначальное проектирование и строительство составляет лишь приблизительно 4–5 процентов от обычной полной стоимости жизненного цикла здания, тогда как эксплуатация и техническое обслуживание составляют целых 85 процентов.*
А поскольку со временем разрушаются даже наилучшим образом спроектированные и построенные здания, компания Trane полагает, что эффективная стратегия обслуживания, которая тесно привязана к задачам и назначению здания, абсолютно необходима для обеспечения долгосрочных результатов любого высокоэффективного здания. Компания Trane предлагает комплекс услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей любой организации. От проверки монтажа и функционирования оборудования до планового технического обслуживания и решений по обеспечению энергоэффективности, компания Trane в состоянии адаптировать договор на обслуживание, чтобы помочь вам в реализации программы вашей деловой деятельности через функционирование систем вашего здания.
Благодаря наличию развитой сети обслуживания на всей территории
Европы и штата более чем из 1000 самых квалифицированных в отрасли
специалистов по сбыту и техническому обслуживанию сервисные решения
компании Trane обеспечивают наиболее надёжное и экономичное
функционирование ваших систем HVAC (ОВКВ), начиная с первого дня и на
протяжении их полного жизненного цикла.
*Национальный институт строительных технологий (США)