Start-Up Services

Certifique-se de que o seu investimento em AVAC começa da melhor forma com os Start Up services da Trane. 

O seu investimento inicial em equipamento AVAC novo representa apenas entre 5% e 10% dos custos do respetivo ciclo de vida. Ao longo do tempo, os custos de operação, principalmente o que irá gastar em energia, podem ser entre 10 e 20 vezes superiores ao que gastou originalmente com o equipamento.

É por este motivo que é essencial que coloque o seu sistema a funcionar com o máximo desempenho durante o respetivo período operacional de base de referência. Os serviços certos, realizados por técnicos da Trane bem informados, treinados e autorizados de fábrica, podem fazer a diferença entre um sistema a operar de forma eficiente e um que desperdiça energia e dinheiro a curto e longo prazo. Os Start Up Services da Trane garantem a instalação correta do seu novo equipamento, ao mesmo tempo que estabelecem a base para a eficiência e o desempenho ao longo do respetivo ciclo de vida.