Airfinity™

40-135 kW

Características principais

  • Disponível nas versões de bomba de calor ou de apenas refrigeração
  • Opções de aquecimento auxiliar (queimador a gás modulante, resistência elétrica ou bateria de água quente) 
  • Configuração em tandem para eficiência elevada em carga parcial
  • O economizador proporciona Free Cooling, para uma eficiência ótima todo o ano
  • Ventilador EC com caudal de ar modulante no ar de alimentação
  • A unidade pode ser equipada com uma roda de entalpia ou um circuito termodinâmico de recuperação de calor
  • Controlador Trane CH536 com funcionalidades de controlo de conforto inteligentes e poupança de energia integrada
  • Painel de parede duplo com isolamento de fibra de vidro
  • Válvula de expansão eletrónica para um controlo mais rigoroso da temperatura
  • Gestão de descongelação avançada, para melhorar a fiabilidade e a eficiência no modo de aquecimento
  • Refrigerante R410A
  • Certificação Eurovent

Vantagens para o cliente

  • Eficiência sazonal elevada, excedendo os regulamentos europeus de 2018
  • Soluções de arrefecimento livre e recuperação de calor para um menor custo de propriedade total
  • Design compacto e modular com controlos totalmente integrados
  • Personalizável para satisfazer as suas necessidades na perfeição, pelo que não tem de fazer cedências
  • Máxima capacidade de adaptação, o que garante instalações mais rápidas, mais fáceis e menos dispendiosas
  • Compatível com diversas bases de assentamento para telhado, sem adaptadores dispendiosos nem outras modificações, mesmo quando equipado com recuperação de calor

Vasta gama de opções, incluindo:

  • Aquecimento auxiliar (resistência elétrica, bateria de água quente, queimador a gás)
  • Circuito de recuperação de energia
    • Circuito de refrigeração adicional para recuperar o calor contido no ar de descarga
    • Melhor eficiência em carga parcial, graças a um estágio adicional do compressor
    • Aumento da capacidade da unidade em 25%, sem impacto na área ocupada
  • Módulo de recuperação de energia (roda térmica)
    • Roda de entalpia para controlo de temperatura e humidade (certificação Eurovent)
    • Plug & Play: três passos fáceis para uma instalação rápida
    • Leve e compacto: para transporte e manuseamento fáceis
    • Poupança de energia: retorno típico em, no máximo, 3 anos
    • Fiabilidade: Proteção anticongelação para aplicações em temperaturas ambiente baixas
  • Ventilador de exaustão ou base de assentamento para telhado de retorno para aplicações de ESP elevada
  • Tracer Concierge: controlo do sistema simples e económico!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideal para aplicações de retalho
  • Altere os calendários do AVAC e da iluminação utilizando uma única interface
  • Efetue alterações permitidas do ponto de regulação da temperatura e humidade
  • Receba notificações dos estados ou problemas da unidade AVAC
  • O painel de ecrã de fácil utilização permite ajustes limitados
  • Controlo do sistema simplificado e acessível para um máximo de 30 unidades rooftop

Formulário de pedido de contacto