Mercury

21-126 kW

Características principais

  • Concebido para ambientes em que o equipamento de alta tecnologia é a principal fonte de calor
  • Acesso frontal para manutenção total da unidade
  • Ventiladores com câmara centrífuga de alta pressão com lâminas curvadas para trás

Vantagens para o cliente

  • Flexibilidade: sistema personalizado de acordo com os requisitos exatos da aplicação
  • Precisão: controlo preciso da temperatura e humidade para aplicações exigentes
  • Nível sonoro: um dos melhores níveis de conforto acústico disponíveis no mercado

Descrição da gama

Unidade com motor AC e ventilador curvado para trás

  • EDCB: Caudal descendente de água refrigerada
  • EUCB: Caudal ascendente de água refrigerada
  • EDAB: Caudal descendente de expansão direta arrefecida a ar
  • EUAB: Caudal ascendente de expansão direta arrefecida a ar
  • EDWB: Caudal descendente de expansão direta arrefecida a água
  • EUWB: Caudal ascendente de expansão direta arrefecida a água

Unidade com motor EC e ventilador curvado para trás

  • EDCV: Caudal descendente de água refrigerada
  • EUCV: Caudal ascendente de água refrigerada
  • EDAV: Caudal descendente de expansão direta arrefecida a ar
  • EUAV: Caudal ascendente de expansão direta arrefecida a ar
  • EDWV: Caudal descendente de expansão direta arrefecida a água
  • EUWV: Caudal ascendente de expansão direta arrefecida a água

Opções

  • Reaquecimento elétrico/reaquecimento elétrico melhorado
  • Reaquecimento com água quente/gás quente
  • Motor de ventiladores EC de velocidade variável
  • Humidificador de caldeira de elétrodo
  • Filtros de ar
  • Módulo de ar novo
  • Aspiração de ar pela frente, por trás ou pela base (apenas em configuração de caudal ascendente)
  • Base de chão de descarga dianteira
  • Revestimentos acústicos diferentes para os painéis da caixa da unidade
  • Válvula de expansão eletrónica

Acessórios

  • Bomba de drenagem de condensados
  • Bomba de drenagem de condensados do humidificador
  • Sensores externos para sinais de alarme de temperatura ambiente e humidade elevadas
  • Detetor de fogo e/ou fumo
  • Detetor de fugas de água
  • Estruturas base e câmaras (admissão ou descarga) para uma integração mais fácil

Controlo

Um módulo de controlo de microprocessador mP40 com ecrã gráfico LCD de fácil utilização

  • Controlo de temperatura e humidade
  • Sistema de alarme e registo completo
  • Reinício automático
  • Função de desativação automática remota
  • Seleção de idioma no local
  • Conectividade com BACnetTM, LonTalk®, protocolos Modbus ou rede local RS485

Formulário de pedido de contacto