Sites da Trane no mundo inteiro
Precisão não comprometida. Mais do que nunca, os centros de dados, salas de servidores e outras áreas de alta tecnologia requerem uma extrema fiabilidade nos respetivos sistemas de controlo climatérico. Se os níveis de temperatura ou humidade variarem, ainda que ligeiramente, isto pode provocar falhas do sistema e, por vezes, perdas financeiras catastróficas. É por isso que a Trane, no âmbito do seu conceito de solução de conforto total para edifícios, oferece excelência em termos de controlo climatérico de precisão para instalações de alta tecnologia.
As unidades de controlo de precisão da Trane são controladas em termos de precisão e fornecem refrigeração exatamente onde esta é necessária.
Flexibilidade
A gama de unidades de controlo de precisão da Trane oferece-lhe uma das maiores escolhas em termos de capacidade de refrigeração em qualquer lugar: desde apenas 5 kW até 130 kW. Deste modo, independentemente dos seus requisitos de refrigeração, pode estar seguro de que conseguimos dar resposta.
Além disso, a nossa gama oferece uma vasta escolha de configurações e tecnologias de caudal de ar.
Escolha entre unidades de expansão direta arrefecidas a ar, arrefecidas a água, ou mesmo unidades de água refrigerada, de poupança de energia ou de refrigeração dupla.
Também pode escolher entre um conjunto de tipos e opções de ventiladores, tudo aquilo de que precisa para garantir que obtém a solução exata de que necessita.