Sites da Trane no mundo inteiro
A Trane oferece uma linha completa de chillers arrefecidos a água de 50 a 14.000 kW. Os chillers arrefecidos a água (scroll, de parafuso e centrífugos) apresentam diversos modelos e opções para proporcionar as soluções certas para os requisitos específicos dos nossos clientes. Oferecemos uma gama flexível, que vai ao encontro de todos os requisitos possíveis na indústria de AVAC:
- Os nossos chillers arrefecidos a
água com compressor scroll proporcionam uma instalação fácil e
uma eficiência operacional máxima. São instalados de forma fácil e
rápida na maior parte das configurações de edifícios, tornando-os
escolhas ideais para adaptação ou edifícios com novos designs.
-
Os nossos chillers arrefecidos a água com compressor de
parafusosão concebidos para reduzir o seu custo de propriedade
total. Oferecem custos de ciclo de vida mais baixos e fiabilidade
líder na indústria através da simplicidade da sua conceção, ao mesmo
tempo que abrangem a gama de maior capacidade existente no mercado,
entre os 235 kW e os 3,7 MW, com as mais elevadas eficiências. Os
controlos adaptativos Trane proporcionam um desempenho sem paralelo em
condições extremas.
Os chillers arrefecidos a água Trane são ideais para clientes focados numa elevada eficiência energética, fiabilidade superior e longa vida útil do equipamento. Temos especial orgulho na nossa posição de liderança no desenvolvimento de novos chillers de desempenho extremo utilizando refrigerantes com um GWP perto de zero:
- R1234ze em unidades de compressor de
parafuso e levitação magnética,
- R1233zd(E) em unidades de
compressor centrífugo de grandes dimensões.