Chillers

A Trane reconhece a importância da melhoria contínua do impacto ambiental dos sistemas AVAC. Quer o seu sistema AVAC forneça conforto em edifícios ou desempenho no processo em aplicações industriais, as inovações de produtos da Trane desempenham um papel importante no futuro consumo de energia a nível mundial.

As nossas inovações de produtos resultam do nosso empenho em ajudá-lo a dar resposta às suas necessidades: conforto e desempenho fiáveis com a temperatura, humidade e qualidade do ar certas, com o mínimo de custos e o menor impacto ambiental possível.

O vasto portefólio de produtos da Trane, desenvolvido ao longo de décadas de liderança na nossa indústria, oferece a flexibilidade de que precisa para dar resposta aos seus requisitos individuais específicos. Quer precise de uma capacidade de refrigeração e/ou aquecimento de 20 kW ou de mais de 10.000 kW, nós temos o sistema certo. Com chillers instalados em mais de 50% dos grandes edifícios em todo o mundo, assumimos a responsabilidade de ajudar a reduzir o impacto ambiental dos edifícios cumprindo o nosso Compromisso Ambiental Empresarial.