Caixa sem estrutura para descidas de pressão reduzidas
Painéis de espuma de poliuretano injetada de 50 mm; isolamento
homogéneo inerte/sem fibras
Cortes térmicos internos e
portas de acesso ao corte térmico
Piso inclinado de uma só
peça com 4 pontos sob as secções para criar condensados promove o
escoamento de líquido
Drenagem vertical centralizada
Estrutura de base da unidade integrada em todo o perímetro
Design de painel estruturado numa só unidade, minimizando as
juntas que introduzem caminhos de fuga de ar
Juntas EPDM
sem uniões integradas nos painéis da porta
Todo o tipo de
componentes disponível
Certificação Eurovent: Fuga de ar da
caixa: L1; resistência da caixa: D1; fuga de bypass do filtro: F9;
transmissão térmica: T2; fator de ponte térmica: TB2
Vantagens para o cliente
Desempenho superior
Caudal de ar de 1000 m3/h a 55.000 m3/h
Tamanhos
especiais com altura reduzida para aplicações em tetos falsos
Vasta gama de tecnologias de ventiladores (para a frente, para
trás, de ligação) e opções de bobinas para maior flexibilidade da
unidade
Elevada eficiência energética
Vasta seleção de opções de recuperação de energia (roda
térmica, permutador de calor de placas, recuperador de calor
hidráulico)
Melhor desempenho em termos de eficiência
energética - até 90%
Ventiladores EC
Classe
energética A Eurovent, baixa potência específica do ventilador e
baixo consumo de energia
Qualidade fiável do ar interior
Piso inclinado de uma só peça com 4 pontos sob as secções para
criar condensados promove o escoamento de líquido
A
drenagem vertical natural impede o desenvolvimento de bactérias
Em conformidade com VDI 6022 e DIN 1946
Custos de instalação mais baixos
Grampos de elevação integrados para um manuseamento mais
fácil
Sistema de ligação rápido, único e fiável, sem
ferramentas
Opções
Material do painel: aço galvanizado, aço galvanizado pintado,
alumínio, aço inoxidável 304 ou 316
Isolamento Rockwool de
alta densidade (80 kg/m3)
Teto (padrão ou inclinado),
telas
Insonorizadores
Controlos
Controlos configurados, montados, testados e pré-colocados em
funcionamento de fábrica
Ligação rápida de fios e cabos
feita na fábrica
Uma única fonte de alimentação para todos
os componentes elétricos da máquina (motores do ventilador,
aquecedores elétricos, etc.)
Mudança de cabos segregada
para um acesso de serviço fácil e um sistema de cabos protegido,
limpo e fiável
Plataforma de protocolo aberto
Possibilidade de ligação a sistema de gestão de edifícios
Colocação em funcionamento completa a cargo de especialistas da
Trane