Retalho

Controlo climatérico para condições ótimas para compras

Criar o ambiente perfeito

Desde simples lojas a centros comerciais modernos, a Trane tem experiência com empresas retalhistas. É sabido que as necessidades de gestão de temperatura, humidade e ventilação das lojas são diferentes das de outros edifícios. Com base na nossa experiência, podemos ajudá-lo a identificar as áreas específicas que podem ser melhoradas em termos de energia e conforto e manter os seus edifícios a funcionar ao nível previsto.

Além disso, graças a planos de contingência e aos nossos milhares de técnicos de equipamento e controlos, podemos ajudá-lo a reduzir o risco de perda de vendas decorrente de avarias no sistema de conforto.

Sistema fornecido

A versão "light" do sistema de gestão de edifícios (BMS - Building Management System) comerciais da Trane necessita apenas da implementação de algumas definições numa aplicação. Graças à capacidade de todos os equipamentos AVAC da Trane de comunicarem através de uma rede, o BMS consegue identificar os equipamentos que estão associados, cria a base de dados correspondente e oferece de forma automática ao utilizador final funções predefinidas, como programação horária, reposição automática do ponto de regulação, gestão de zonas ou menu de alarmes, quase sem esforço.

Se pretender personalizar a interface, está disponível software prático para o fazer. O sistema é compacto e fácil de instalar e ligar. O equipamento Trane utiliza protocolos padrão abertos, normalmente presentes em instalações de venda a retalho

A vantagem de uma solução única

O sistema fornecido da Trane proporciona uma perspetiva adicional, uma vez que todas as peças do puzzle são fornecidas pelo mesmo fabricante. É muito mais fácil coordenar o fornecimento, a colocação em funcionamento e o ajuste do equipamento, uma vez que tudo é feito com recurso a um único contacto. Para além disto, o pessoal da Trane possui a formação adequada em todos os componentes do sistema, o que garante a eficiência na colocação em funcionamento e uma resposta rápida.

Poupança de energia

Foram implementadas no sistema diferentes táticas pré-concebidas, como reposição do ponto de regulação, programação horária e ciclo de funcionamento, com o intuito de melhorar a eficiência energética sem alterar a capacidade de gestão do conforto do sistema. O sistema da Trane é fácil de instalar, configurar e utilizar. Isto significa que as atualizações, as operações diárias e a manutenção do sistema podem ser realizadas muito facilmente pelo pessoal de operação, sendo que a formação necessária para tal é bastante reduzida. O sistema da Trane também tem a capacidade de controlar equipamento auxiliar, como luzes, lugares de estacionamento, medidores de energia e todo o equipamento controlado pela programação horária. O BMS fornecido da Trane para aplicações comerciais é uma resposta poderosa para os clientes que pretendem obter um sistema muito fácil de utilizar e capaz de simplificar as suas operações ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

 

Procurar mais materiais sobre produtos: Litweb

Formulário de pedido de contacto