Edifícios de escritórios

Desempenho de edifícios para fortalecer o negócio

A Trane está a contribuir para o melhoramento de edifícios através de soluções de conforto comerciais.

Seja o seu produto um local de trabalho económico e produtivo ou um meio para os produtos que cria, a Trane pode aumentar o desempenho do seu edifício. As nossas soluções integradas melhoram o estado do seu edifício e as vidas de quem o utiliza. Através de soluções inovadoras e sustentáveis, estamos a transformar os ambientes em que as pessoas trabalham e criam.

A Trane utiliza uma abordagem de consultadoria ao melhoramento de edifícios que se baseia em 100 anos de experiência. As nossas soluções AVAC flexíveis e inteligentes podem reduzir a utilização de energia em propriedades comerciais até 25 por cento. Os sistemas de automatização de edifícios simplificam a gestão do conforto, facilitando a manutenção de condições que ajudam a manter a produtividade dos funcionários e as taxas de ocupação elevadas.

Apenas a Trane oferece os seguintes requisitos básicos para a eficiência de edifícios:

  • Equipamento AVAC eficiente em termos energéticos

  • Controlos de edifícios avançados

  • Serviços na nuvem, com base em tecnologia

  • Capacidades de monitorização para operações contínuas

  • Uma gama abrangente de soluções de atualização fornecidas por uma rede de serviço alargada

 

Controlos de edifícios e dados de sistemas AVAC

Os controlos e equipamentos AVAC inteligentes dão origem a grandes quantidades de dados. Até recentemente, todos os dados tinham um valor limitado, uma vez que não estavam acessíveis. A Trane resolveu esse problema. Com base em mais de 30 anos de experiência em controlos e de conhecimento das necessidades dos gestores de edifícios, incluindo as necessidades de conhecimento, em relação à forma de manter e melhorar o desempenho dos edifícios, estamos a mudar a forma como os edifícios são geridos ao utilizar controlos inteligentes e serviços com base em tecnologia.

Agora, os serviços e controlos da Trane para edifícios transformam os dados em informações que podem ser utilizadas para uma grande quantidade de finalidades práticas:

  • Tornar o controlo do conforto no local de trabalho mais fácil e exato

  • Tomar decisões informadas e proativas em relação à manutenção diária e à gestão de recursos a longo prazo

  • Aceder a informações flexíveis e precisas, a pedido

  • Medir, avaliar e gerir a utilização de energia

 

Encarar o conforto dos ocupantes como uma prioridade

Até que ponto é importante controlar a manutenção de níveis confortáveis de qualidade, temperatura e humidade do ar? É muito importante.

Um dos principais motivos que leva os inquilinos a mudarem de instalações, para além da falta de espaço, é a falta de conforto. Em edifícios ocupados pelo proprietário, a gestão do conforto é igualmente importante: Condições de trabalho desconfortáveis podem ser responsáveis por uma redução na produtividade que pode atingir os 18 por cento*.

Quer se trate de gerir várias instalações em diferentes locais, ou apenas um edifício ou uma unidade AVAC, a Trane pode implementar controlos para edifícios e sistemas de automatização adequados a uma variedade de necessidades.

A gestão das condições climatéricas, da iluminação e da energia numa infraestrutura pode ser bastante simplificada com o controlador de sistema Tracer™ SC . Esta ferramenta de gestão baseada na web faz torna o agendamento, a criação de relatórios e a programação tão fáceis como um simples "apontar e clicar" e não precisa de uma estação de trabalho dedicada: É possível aceder à funcionalidade Tracer SC através de qualquer PC, smartphone ou tablet. É possível gerir várias instalações com a mesma simplicidade, como uma empresa única, utilizando o software de estação de trabalho para gestão de edifícios Tracer™ Ensemble .

*BOMA International (EUA)

Controle edifícios a partir de qualquer local

O controlo de edifícios Trane para dispositivos móveis proporciona liberdade, flexibilidade e, acima de tudo, tranquilidade aos gestores de instalações. Acessível através de smartphone ou tablet, a aplicação móvel Tracer™ Building Automation Systems Operator Suite permite aos gestores de instalações monitorizar e controlar edifícios a partir de qualquer local e a qualquer hora.

 

 

Eficiência energética em edifícios comerciais

A sustentabilidade dos edifícios é mais que uma moda. Para muitos proprietários de imóveis comerciais, os novos regulamentos e os custos crescentes fazem com que seja dada uma maior prioridade aos projetos na área da eficiência energética.

Os profissionais da Trane colaboram com proprietários e gestores de edifícios a nível mundial. Contribuímos com a nossa experiência em design de equipamento e sistemas AVAC eficientes em termos energéticos, para ajudar a ultrapassar desafios energéticos e ambientais.

  • Redução da utilização de energia e custos associados

  • Redução das emissões de carbono geradas por centrais elétricas locais

  • Resolução de problemas regulamentares existentes e futuros

Manter o controlo sobre a utilização de energia

Assim que os níveis de eficiência pretendidos são atingidos, os sistemas de automatização de edifícios baseados na web Tracer™ facilitam a tarefa dos gestores de edifícios de manter as vantagens obtidas. Com a interface de utilizador mais intuitiva da indústria, os controlos Tracer simplificam a operação dos sistemas. As funcionalidades integradas, como o controlo manual temporário, ajudam a garantir que os sistemas dos edifícios funcionam sempre de acordo com as definições ideais. A aplicação móvel Tracer™ BAS Operator Suite proporciona acesso em movimento para monitorizar e gerir controlos de edifícios através de um smartphone ou tablet.

Reduzir faturas elevadas de serviços públicos

Os sistemas AVAC envelhecidos precisam, quase de certeza, de mais energia do que quando eram novos. Além disso, o equipamento AVAC e os sistemas de automatização de edifícios eficientes em termos energéticos evoluíram de forma significativa na última década. Através do recurso a rigorosas análises ou auditorias energéticas facultativas, o Trane Building Advantage ajuda-o a identificar o que pode ser feito no sentido de aumentar a eficiência energética e avaliar as soluções de modernização adequadas para a redução dos custos de operação do seu edifício.

Formulário de pedido de contacto