Controlador ReliaTel (Voyager)

A segunda geração de controlos e lógica com microprocessador ReliaTel™ da Trane proporciona controlo de unidades para aquecimento, refrigeração e ventilação, para um conforto superior, fiabilidade sem igual e uma flexibilidade muito maior do que a dos sistemas convencionais. A sua lógica incorporada controla as etapas de aquecimento e refrigeração, os tempos mínimos de funcionamento, o diagnóstico, o controlo de descongelação da bomba de calor, a temporização de ciclos curtos, entre outros.

Vantagens do ReliaTel™ Micro:

  • Permite o controlo da unidade para aquecimento, refrigeração e ventilação, utilizando dados provenientes de sensores que medem a temperatura exterior e interior
  • Aumenta a qualidade e a fiabilidade através da utilização de controlos e lógica por microprocessador com provas dadas ao longo do tempo
  • Impede que a unidade entre em ciclos curtos, melhorando consideravelmente a vida útil do compressorGarante que o compressor irá funcionar durante um determinado período de tempo, o que permite o retorno do óleo para uma melhor lubrificação, aumentando a fiabilidade do compressor
  • Reduz o número de componentes necessários para fazer funcionar a unidade, reduzindo assim as possibilidades de avaria de componentes
  • Elimina a necessidade de componentes instalados no local com os respetivos controlos integrados para temporizador anticiclos curtos, relé de atraso no tempo e períodos de atividade mínimos. Estes controlos são testados em fábrica para garantir um funcionamento adequado.
  • Não necessita de ferramentas especiais para testar completamente a unidade em todas as etapas do seu ciclo de funcionamento. 
  • Estas funcionalidades aumentaram as capacidades de diagnóstico ao serem utilizadas com os sistemas Integrated Comfort™ da Trane.
  • Uma vantagem em termos de energia é o facto de atenuar "picos" elétricos, através do faseamento dos ventiladores, compressores e aquecedores.
  • O equipamento de recurso inteligente ou o controlo adaptativo constituem uma vantagem para os ocupantes do edifício. Em caso de perda de um componente, a unidade continua a funcionar dentro dos pontos de regulação de temperatura predefinidos.
  • A previsão inteligente é uma funcionalidade padrão do microprocessador. Em funcionamento constante, o microprocessador e os sensores de zona trabalham juntos em harmonia para possibilitar um controlo exato do conforto.

O Tracer TD-5 é um ecrã tátil a cores grande e de leitura fácil que fornece informações importantes sobre o sistema num abrir e fechar de olhos. Use este ecrã para diagnosticar facilmente problemas através da visualização de alarmes, informação de tendências e relatórios.

  • Ecrã tátil
    • O ecrã a cores permite ao operadores controlar subsistemas da unidade sem esforço, com o simples toque de um dedo.

  • Navegação intuitiva
    • O design interativo torna a interface humana TD-5 simples e fácil de utilizar para os operadores, resultando em maior produtividade.

  • Atualizações de estado rápidas
    • Atualizações de estado detalhadas permitem aos operadores interpretar facilmente os dados da unidade, para uma análise e resolução de problemas mais rápida.

  • Dados de acesso fácil
    • Dados sobre a unidade prontamente identificáveis são recolhidos em relatórios operacionais e de desempenho de leitura fácil, para uma melhor avaliação e compreensão.

  • Criação de pontos de regulação
    • A interface simples pode criar rapidamente vários pontos de regulação da unidade, eliminando a necessidade de usar potenciómetros.

Procurar mais materiais sobre produtos: Litweb

Formulário de pedido de contacto