A Trane apresenta a Airfinity™, A nova gama de unidades rooftop de alto desempenho

Nova gama de unidades rooftop Trane leves e compactas, concebidas e fabricadas para uma instalação fácil e melhorada eficiência operacional e energética.

Bruxelas, Bélgica, 30 de junho, 2016 – A Trane, fornecedor global líder em conforto em espaços interiores e soluções e serviços de processo e uma marca da Ingersoll Rand, apresenta a Airfinity™, uma nova gama completa de unidades rooftop de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) concebidas em conformidade com os novos regulamentos de EcoDesign da União Europeia (UE), incluindo a Diretiva em matéria de EcoDesign de 2018, e que reduzem os custos operacionais e de instalação.

A nova rooftop Airfinity é um portfólio de unidades AVAC compactas, leves, modulares e "plug and play" que são compatíveis com tecnologia sem fios. O portfólio foi concebido para economizar tempo e custos na substituição e melhoria da eficiência de edifícios existentes na Europa que requerem soluções personalizáveis para dar resposta às necessidades únicas de diversos edifícios comerciais.

"O nosso novo portfólio de unidades rooftop foi concebido para proporcionar flexibilidade. As unidades são de fácil utilização, instalação, operação e manutenção," referiu Dominique Silva, gestor de produto unitário da Trane na Europa. "Os produtos Airfinity poupam tempo e custos significativos aos nossos clientes durante o processo de adaptação, o que é especialmente importante para instalações de retalho como restaurantes, cinemas ou supermercados, onde o período de tempo de instalação, manutenção ou substituição de equipamentos é muito limitado para não afetar o horário de abertura."

As novas unidades rooftop Trane Airfinity, entre 40 e 250 kW, apresentam muitas melhorias sustentáveis que contribuem para poupanças energéticas e custos reduzidos de operação do sistema. Estas incluem:

  • Eficiência sazonal (SEER) até 3,5, em conformidade com os regulamentos europeus de 2018 (EcoDesign), que vão implementar requisitos mínimos em matéria de eficiência de carga parcial para unidades rooftop.
  • Compressores multi-scroll de elevada eficiência a funcionar em tandem para um elevado desempenho em funcionamento com carga máxima e carga parcial graças à modulação da capacidade.
  • Tecnologia de velocidade variável nos ventiladores de insuflação para um funcionamento mais silencioso, suave e eficiente.
  • Soluções de “free-cooling” e recuperação de calor para um custo total de propriedade inferior. O módulo de recuperação de calor utiliza a melhor tecnologia de roda térmica, com um retorno sobre o investimento de menos de um ano para aplicações típicas que requerem a introdução de ar novo como cinemas, restaurantes, armazéns, etc. Concebido para instalação "plug and play", sem necessidade de qualquer suporte adicional na base.
  • Qualidade do ar interior melhorada graças ao elevado nível de filtragem (até F9) e aos painéis de parede dupla.

# # #

Sobre a Ingersoll Rand e a Trane

A Ingersoll Rand (NYSE: IR) contribui para a qualidade de vida através da criação de ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Os nossos funcionários e a nossa família de marcas – incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® – trabalham em conjunto para melhorar a qualidade e o conforto do ar em habitações e edifícios, para transportar e proteger alimentos e produtos perecíveis e aumentar a produtividade e eficiência industrial. Somos uma empresa global de 13 mil milhões de dólares, empenhada num mundo de progresso sustentável e resultados duradouros. As soluções Trane otimizam os ambientes interiores com um vasto portfólio de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado com eficiência energética, serviços a edifícios e de contratação, assistência a peças e controlo avançado. Para obter mais informações, visite www.ingersollrand.com ou trane.com.

 

Contact Information

Mike Hall

+32-475-343-463

MikeA.Hall@irco.com