Trane wprowadza nową ofertę agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem Sintesis™, znacznie obniżających zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych

Nowe produkty wyróżniają się najlepszym na rynku współczynnikiem efektywności
energetycznej (EER) i europejskim współczynnikiem sezonowej sprawności energetycznej(ESEER). Zostały stworzone do pracy z czynnikiem chłodniczym nowej generacji i stanowią część portfolio produktów Ingersoll Rand® EcoWise™.

Bruksela, 9 maja, 2016 r. – Firma Trane, czołowy światowy dostawca usług i rozwiązań związanych z komfortem, marka Ingersoll Rand, dzięki wprowadzeniu Sintesis™ eXcellent
w Europie, oferuje właścicielom budynków dodatkowe opcje spełniające ich wymogi z zakresu efektywności energetycznej, komfortu i chłodzenia procesowego.

Trane eXcellent to nowy asortyment wchodzący w skład linii agregatów chłodzonych powietrzem Sintesis i rodziny produktów Ingersoll Rand EcoWise™ zaprojektowanych z myślą o zmniejszeniu oddziaływania na środowisko dzięki zastosowaniu najnowszej generacji czynników chłodniczych
o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i wysokiej sprawności.

„Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC) są ważną częścią długoterminowych inwestycji, które mogą znacznie obniżyć emisję dwutlenku węgla (CO2) z budynku i podnieść wydajność” — powiedział Jose La Loggia, dyrektor generalny Trane w Europie. „Podczas podejmowania decyzji o zakupie systemu właściciele budynków zwracają uwagę nie tylko na efektywność energetyczną i operacyjną, ale coraz częściej uwzględniają istotną kwestię wpływu tego systemu na środowisko. Opracowujemy rozwiązania, które dają klientom pewność, że nasze urządzenia spełnią wszystkie przepisy dotyczące efektywności i GWP oraz ograniczą wpływ na środowisko”.

Nowy model eXcellent wykorzystuje czynnik chłodniczy nowej generacji Honeywell Solstice® ze (R1234ze).
W przypadku wykorzystania tego czynnika z tym urządzeniem, wartość GWP nie przekracza wartości 1. Produkty eXcellent są też wyposażone w najbardziej wydajne wymienniki ciepła dostępne na rynku i oferują dodatkowe energooszczędne opcje, takie jak częściowe i pełne chłodzenie swobodne. Asortyment eXcellent o wydajności od 500 kW do 1260 kW sprawdzi się
w najbardziej wymagających warunkach, np. w ośrodkach danych, szpitalach, dużych biurowcach
i procesach przemysłowych.

Wprowadzenie oferty Trane eXcellent to kolejny krok do realizacji planu Ingersoll Rand zakładającego znaczne zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie wpływu produktów i oddziaływania na środowisko do 2020 r. Nowe rozwiązanie wykracza poza wymogi przepisów
o F-gazach i pomaga klientom ograniczać emisje CO2 dzięki połączeniu najwyższej wydajności sięgającej wartości ESEER 5,71 netto i wartości EER 3,88 netto, a także wykorzystania czynnika chłodniczego Honeywell Solstice® ze (R1234ze).

Dzięki zastosowaniu mikrokanałowych wężownic skraplacza oraz kompaktowych, wysokowydajnych, zintegrowanych parowników niskiej pojemności (CHIL) znanej z rodziny Trane Sintesis, nowe agregaty chłodnicze zużywają mniej czynnika niż w przypadku tradycyjnej technologii wymienników rurowo-żebrowych - zalanych.

Trane wprowadza nową ofertę agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem Sintesis™ znacznie obniżających zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych — 2

Nasze zobowiązanie klimatyczne

Aby tworzyć zrównoważoną przyszłość, Ingersoll Rand ogłosił we wrześniu 2014 r. wielkie zobowiązanie klimatyczne — kompleksowy plan podniesienia energooszczędności i ograniczenia oddziaływania na środowisko naszych produktów do 2030 r. (z kluczowymi punktami w 2020 r.).

Nasze zobowiązanie klimatyczne obejmuje:

  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z czynnikami chłodniczymi wykorzystywanymi w naszych produktach o 50% do 2020 r. i wprowadzenie alternatyw o niższej wartości GWP w całym asortymencie do 2030 r.;
  • Inwestycje o wartości 500 mln USD w prace badawczo-rozwojowe nad produktami w okresie kolejnych pięciu lat w celu sfinansowania długoterminowego obniżenia emisji GHG; oraz
  • Zmniejszenie emisji GHG związanej z działaniami firmy o 35% do 2020 r.

Dotychczas zobowiązanie klimatyczne firmy pozwoliło uniknąć emisji ok. 2 mln ton metrycznych CO2 na świecie, co stanowi równowartość rocznej emisji CO2 z energii zużytej przez ponad 270 000 gospodarstw domowych lub ponad 1,05 tys. ton spalonego węgla. Do 2030 r. firma zamierza ograniczyć swój ślad węglowy o 50 mln ton metrycznych.

Więcej informacji o zobowiązaniu klimatycznym Ingersoll Rand znajduje się na naszej stronie internetowej.

# # #

Informacje o firmach Ingersoll Rand i Trane

Firma Ingersoll Rand (NYSE: IR) podnosi jakość życia, tworząc komfortowe, zrównoważone
i wydajne środowisko. Nasi pracownicy i nasza rodzina marek — w tym Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® oraz Trane® — wspólnie pracują nad poprawą komfortu i jakości powietrza w domach i budynkach, przewozu i zabezpieczenia żywności i produktów nietrwałych, ochrony domów i nieruchomości komercyjnych, a także zwiększania wydajności i efektywności produkcji. Prowadzimy wartą 13 miliardów dolarów działalność na skalę globalną, wspierając zrównoważony postęp
i trwałość efektów. Rozwiązania firmy Trane pozwalają zapewnić optymalne warunki
w pomieszczeniach i obejmują szeroką ofertę energooszczędnych instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usług budowlanych i wykonawczych, części, wsparcia oraz zaawansowanej kontroli. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynach internetowych www.ingersollrand.com lub trane.com.