Firma Trane oferuje teraz rozwiązanie Airfinity Solar jako odnawialne źródło energii dla budynków użyteczności publicznej

Nowe rozwiązanie Airfinity Solar dla rooftopów obniża zużycie energii elektrycznej w godzinach szczytowego poboru, koszty eksploatacji oraz ślad węglowy bez wpływu na komfort użytkowania.

Bruksela, 22 listopada 2016 r. – Trane, czołowy światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu do budynków oraz marka Ingersoll Rand, wprowadza Airfinity™ Solar, rozwiązanie umożliwiające zastosowanie paneli fotowoltaicznych (PV) kompatybilnych z rooftopami Trane Airfinity.

Dla właścicieli budynków w całej Europie nowe rooftopy stanowią nowy sposób na osiągnięcie zrównoważonego zarządzania energią, który pozwoli obniżyć koszty eksploatacji, a jednocześnie zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nowy system spełnia wymagania metody oceny budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), certyfikacji wielokryterialnej LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz przepisów takich jak Dyrektywa 2009/28/WE, która promuje stosowanie energii ze źródeł odnawialnych i wyznacza zobowiązanie do uzyskania 20-procentowego udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej do roku 2020.

„Instalacje HVAC zużywają cenną energię podczas pracy w godzinach szczytowego obciążenia, akurat wtedy, gdy mamy do dyspozycji najwięcej energii pochodzącej ze słońca. Instalując panele słoneczne do zasilania urządzeń HVAC, zmniejsza się emisję tlenku węgla oraz zużycie energii elektrycznej przez budynek w godzinach szczytowego zapotrzebowania” – mówi Dominique Silva, kierownik ds. produktów jednostkowych w Trane w Europie. „Nowe rooftopy Airfinity Solar to gotowe rozwiązanie, które można dostosować do potrzeb i budżetu klienta. Stanowią one połączenie najnowszych lekkich i kompaktowych rooftopów Trane Airfinity, sprawdzonych krzemowych ogniw fotowoltaicznych oraz najlepszych w swojej klasie przetwornic częstotliwości”.

System Trane Airfinity Solar składa się z następujących elementów:

  • Rooftop Airfinity: Wysokiej sprawności jednostki bezpośredniego rozprężania, przeznaczone do klimatyzowania i wentylowania pomieszczeń.
  • Krzemowe panele fotowoltaiczne: przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną prądu stałego.
  • Membrany montażowe zapewniające podparcie dla paneli fotowoltaicznych na dachu oraz służące jako deflektory wiatru.
  • Wysokiej sprawności przetwornice częstotliwości: Przekształca energię prądu stałego dostarczaną przez panele fotowoltaiczne w energię prądu przemiennego, która może być pobierana przez HVAC z centrali dachowej oraz instalację elektryczną budynku
  • Przewody i elementy łączeniowe: Podwójnie izolowane przewody odporne na promieniowanie UV, nadające się do zastosowań przy dachowych centralach wentylacyjnych, a także połączenia zaciskane IP65
  • Łatwa integracja systemu: Rozwiązania typu „podłącz i używaj”

Już zainstalowane rooftopy Trane Airfinity można łatwo rozbudować o system Airfinity Solar.

# # #

Informacje o firmach Ingersoll Rand i Trane
Firma Ingersoll Rand (NYSE: IR) podnosi jakość życia, tworząc komfortowe, zrównoważone i wydajne środowisko. Nasi pracownicy i nasza rodzina marek — w tym Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® i Trane® — wspólnie pracują nad poprawą komfortu i jakości powietrza w domach i budynkach, przewozu i zabezpieczenia żywności i produktów nietrwałych, ochrony domów i nieruchomości komercyjnych, a także zwiększania wydajności i efektywności produkcji. Prowadzimy wartą 13 miliardów dolarów działalność na skalę globalną, wspierając zrównoważony postęp i trwałość efektów. Rozwiązania firmy Trane pozwalają zapewnić optymalne warunki w pomieszczeniach i obejmują szeroką ofertę energooszczędnych instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usług budowlanych i wykonawczych, części, wsparcia oraz zaawansowanej kontroli. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynach internetowych www.ingersollrand.com lub trane.com.