Automatische pijpreiniging

De effectiviteit van het systeem kan drastisch afnemen door vervuilde warmtewisselaars. Slechts 1 mm kalk kan bijvoorbeeld al leiden tot een afname van de efficiëntie van 45 %. Om deze reden worden alle correct onderhouden warmtewisselaars regelmatig gereinigd. Stelt u zich eens een systeem voor dat uw warmtewisselaar altijd schoon blijft maken. Trane kan u zo'n systeem leveren. Hiermee blijft uw systeem altijd op volledige efficiëntie werken en bespaart u op onderhoudskosten en voorkomt u overbodige stilstand. 

Kenmerken

Twee hydromechanische reinigingssystemen:

  • Ball Tech-systeem: Speciaal ontwikkelde sponskogels worden geïnjecteerd in de condenserende waterstroom van de koelmachine, om de buizen continu te reinigen terwijl de machine draait.
  • Borstelsysteem: In elke condensorbuis wordt een borstel gestuwd van een zijde van de pijp naar de andere zijde door de waterstroom om de buizen continu te reinigen terwijl de machine draait.

Voordelen

  • Aanpasbaar: Onze oplossingen zijn geschikt voor alle types mantel-pijp warmtewisselaars. Zij worden volledig geprogrammeerd geleverd,
    met instellingen voor verschillende waterkwaliteiten.
  • Hoger bedrijfsrendement: lager energieverbruik
  • Verlengde levensduur van de koelmachine:de corrosie van de condensorbuis is geëlimineerd
  • Geen stilstand van de koelmachine: het automatische buisreinigingssysteem werkt terwijl de koelmachine draait
  • Lage onderhoudskosten: De sponskogels en -borstels hebben een lange levensduur en zijn de enige verbruiksmiddelen die vervangen moeten worden.
  • Lagere kosten voor de behandeling van water: Waterbehandeling is alleen vereist om aanslag in bijkomende apparatuur te voorkomen, wat een besparing oplevert van 50% aan chemicaliën.
  • Geen impact op het milieu: De automatische buisreiniging van Trane gebruikt geen chemicaliën en produceert geen afval
    of vervuiling.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier