Elite Start™ Services

Zorg ervoor dat uw gebouw van begin af aan beter presteert


Elite Start™ Services

Haal het meeste uit uw energie- en HVAC-budget met de Elite Start™ Services van Trane.

Uw initiële investering in nieuwe HVAC-apparatuur vormt slechts 5%–10% van de totale kosten over de gehele levensduur. In de loop der tijd kunnen de bedrijfskosten, vooral vanwege de stroomkosten, 10 tot 20 keer zo hoog zijn als wat u oorspronkelijk hebt betaald voor de apparatuur.

Daarom is het cruciaal dat uw systeem altijd optimaal functioneert tijdens de operationele periode. De juiste services, geleverd door vakkundige, op de werkvloer opgeleide en erkende engineers van Trane, kunnen het verschil maken tussen een efficiënt systeem en een systeem dat energie en geld verspilt op de korte en lange termijn.

De Elite Start™ Services van Trane zorgen ervoor dat uw nieuwe apparatuur op de juiste manier wordt geïnstalleerd en leggen de basis voor het rendement en goede prestaties voor de hele levensduur.

Een overzicht van onze Elite Start™ suite of services: