Rental voor de bandenindustrie

Koelbehoefte in de bandenindustrie

Een band bestaat uit diverse onderdelen die samen worden gefabriceerd en die met warmte en onder druk worden gevulkaniseerd. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de band wordt gegarandeerd door de temperatuurregeling in elke stap van de fabricage, zoals bij de voorbereiding van de onderdelen, de assemblage, het behandelen en het uiteindelijk testen van de band. Fabrieken streven naar meer productiviteit door middel van efficiëntere en effectievere processen. Een betrouwbare, ononderbroken toevoer van gekoeld water is dan ook van het grootst mogelijke belang. Niet alleen in noodgevallen is er behoefte aan tijdelijke koeling, maar ook bij uitbreiding van capaciteit van de fabriek en bij productiepieken. Met een vertrouwde partner die op dat moment een snelle en goede oplossing biedt, kan de stilstand worden beperkt, is het risico van financiële schade kleiner en wordt de productie zo min mogelijk onderbroken.

Een oplossing op maat voor uw procestoepassing

  • De service engineers van Trane analyseren samen met uw operationele team uw koelbehoeften.
  • De apparatuur wordt zorgvuldig geselecteerd en afgestemd op het koelvermogen dat nodig is voor uw proces.
  • De levering en installatie van alle huurunits wordt gepland zodat dit probleemloos aansluit bij uw jaarlijkse productieplanning.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Bel nu om een unit te huren

+31 35 6039300

 

Formulier voor snelle prijsopgave