Rental voor de automobiel-industrie

De behoefte aan koeling in de auto-industrie

Proceskoeling en airconditioning zijn vanaf de fabricage van de carrosserie, de lak en de aandrijflijn tot aan de uiteindelijke assemblage en de algemene infrastructuur van de fabriek cruciale factoren in een autofabriek. Fabrieken streven naar meer productiviteit door middel van efficiëntere, snellere, flexibelere en eenvoudiger aan te sturen processen. Een betrouwbare en ononderbroken toevoer van gekoeld water is dan ook van het grootst mogelijke belang. Niet alleen in noodgevallen is er behoefte aan tijdelijke koeling, maar ook bij uitbreiding van capaciteit van de fabriek en bij productiepieken. Met een vertrouwde partner die op dat moment een effectieve oplossing biedt, kan de stilstand worden beperkt, is het risico van financiële schade kleiner en wordt de productie zo min mogelijk onderbroken.

Een oplossing op maat voor uw procestoepassing

  • De service engineers van Trane analyseren samen met uw operationele team uw unieke koelbehoeften.
  • De apparatuur wordt zorgvuldig geselecteerd en afgestemd op het koelvermogen dat nodig is voor uw proces.
  • De levering en installatie van alle huurunits wordt gepland zodat dit probleemloos aansluit bij uw jaarlijkse productieplanning.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Bel nu om een unit te huren

+31 35 6039300

 

Formulier voor snelle prijsopgave