Europese HVAC-testfaciliteit

Voortdurende innovatie, ongeëvenaarde expertise, niet-aflatende inzet en meer dan 100 jaar ervaring in het ontwerp en de productie van HVAC-apparatuur. Dit is de belofte van Trane, die we in werking zien bij onze nieuwe grote Europese HVAC-testfaciliteit. Onze uitvoerige tests garanderen dat de installatie ter plaatse volledig voldoet aan de strengste prestatiecriteria. 

HVAC-fabrikanten voeren de standaard Eurovent-tests uit, een goed erkende praktijk in de industrie. De werkelijke bedrijfscondities kunnen echter aanzienlijk verschillen, omdat elke toepassing anders is en gestandaardiseerde tests vaak niet kunnen bevestigen of een unit exact werkt zoals de klant eist. Daarom ontwierp en bouwde Trane deze toonaangevende testfaciliteit, die in staat is om prestaties te beoordelen volgens door de klant gedefinieerde parameters.  

 

Het nieuwe Europese onderzoeks- en ontwikkelingslab van Trane in Epinal, Frankrijk, is bedoeld om de prestaties van het gehele Trane-portfolio te valideren, inclusief koelmachines met grote capaciteit, lucht/water warmtepompen en meerbuisunits. Extreme temperaturen van -25 °C tot +55 °C kunnen worden gesimuleerd, ongeacht de omgevingsomstandigheden buiten.

De testfaciliteit van Trane is ontworpen om te functioneren als een validatiecentrum voor nieuwe productontwikkeling. Hier kunnen tal van bedrijfscondities worden gesimuleerd waar HVAC-apparatuur in moet werken.

Voor de apparatuur de fabriek verlaat, worden de prestaties ervan gevalideerd in een conditie waarin het na installatie moet werken. Trane-klanten kunnen hun pas verworven uitrusting zelf aan het werk zien tijdens tests van hun specifieke toepassing en onder specifieke omgevingscondities.

De Europese onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit van Trane voldoet aan de industriële normen, wat betekent dat procedures, metingen en condities worden gerespecteerd om onze klanten betrouwbare en gecertificeerde prestaties te kunnen bieden. De vaakst gebruikte normen zijn:

  • EN 14511: Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor ruimteverwarming en -koeling - Testmethode
  • EN 14825: Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor ruimteverwarming en -koeling - Beproeving en capaciteit bij gedeeltelijke laadcondities en berekening van seizoensafhankelijke eigenschappen
  • ISO 3744: Akoestiek - Bepaling van geluiddruk
  • ISO 9614: Akoestiek - Bepaling van geluidvermogen
  • ISO 13253: Lucht naar lucht, airconditioner en warmtepompen - Prestatietests
  • EN 1886: Luchtbehandelingskasten - Mechanische eigenschappen en beproevingsmethoden

Deze testfaciliteit maakt optionele Eurovent-certificering van luchtgekoelde koelmachines boven 600 kW mogelijk..

Daarnaast wordt de testapparatuur geverifieerd door het Trane-metrologielab met traceerbaarheid naar Nationale normen (Cofrac) om te garanderen dat onze tests nauwkeurig zijn.

Het assortiment testpakketten van Trane en proof-of-performance-opties is uniek in de industrie. Het omvat:

  • Standaard Eurovent-tests
  • Aangepaste testpunten
  • Testpunten deellast
  • Geluidstests
  • Warmteterugwinning en warmtepomptests
  • Vrije koeling
  • Glycoltests
  • Variabel primair debiet
  • Koude start
  • Snel opnieuw starten
  • Drukverlies
  • Ontlastingsmogelijkheden
  • Veiligheidscheck unit

De Trane-testfaciliteit in Epinal heeft een klimaatkamer van 5000 m³ met geavanceerde omgevingstemperatuur en vochtigheidscontrole. Zo kunnen we een breed bereik van bedrijfsmodi simuleren om te garanderen dat we de prestaties van het hele Trane-assortiment kunnen valideren, inclusief koelmachines met een grote capaciteit, lucht-naar-water warmtepompen en meerbuisunits

Kamerafmetingen

  • Lengte: 21m
  • Hoogte: 12,5m
  • Breedte: Totaal = 20m; Effectief = 9m
  • Maximumgrootte unit: 16m x 3,5m x 3,5m

Werkbereik

  • Temperatuur inlaatlucht: -25°C/+55°C
  • Temperatuur uittredend water: -12°C/+65°C (onder 4°C met glycol)
  • Vochtigheid: 10 – 90% max @ 7°C droge lamp.

Opmerking: Maximaal 30°C variatie bij luchttemp. binnen dezelfde dag is toegestaan

Capaciteitsbereik

  • Luchtgekoelde units 200 tot 1700 kW @ Eurovent-condities (12/7°C - 35°C)
  • Watergekoelde units 200 tot 1450 kW @ Eurovent-condities (12/7°C - 30/35°C)
  • Warmtepompen 200 tot 1000 kW @ Eurovent-condities (40/45°C - 7/6°C)

Opmerking: Maximumcapaciteit behandeld in het lab is in functie van de testomstandigheden. Bij een test buiten standaardomstandigheden moet de haalbaarheid worden nagegaan door het lab