Airfinity™ XL

120-290 kW

Belangrijke kenmerken

  • Verwarming, koeling en ventilatie in één pakket
  • Max. 48.000 m³/h luchtstroom en 290 kW capaciteit
  • Verkrijgbaar in versies met omkeerbare warmtepomp of alleen koeling
  • Extra verwarmingsopties (modulerende gasbrander, elektrische verwarming of warmwaterbatterij)
  • Scrollcompressoren met variabel volume in tandemconfiguratie voor een hoog rendement het hele jaar door
  • Economizer met 100% vrije koeling
  • EC-stekkerventilator met modulerende luchtstroom
  • Enthalpie-energieterugwinningswiel voor hoge energiebesparingen 
  • De Trane CH536-regelaar met slimme comfortbediening en ingebouwde energiebesparingsfuncties
  • Dubbelwandig paneel met 50 mm isolatie
  • Elektronisch expansieventiel voor nauwkeurige temperatuurregeling
  • Geavanceerd ontdooiingsbeheer om de betrouwbaarheid, comfort en efficiëntie in de verwarmingsmodus te verbeteren
  • Eurovent-gecertificeerd

Klantvoordelen:

  • Alles-in-één pakket - bespaar tijd en geld op de installatie en inbedrijfstelling
  • Een hoog seizoensrendement bij vollast, dat de huidige Europese regelgeving overtreft
  • Oplossingen voor vrije koeling en warmteterugwinning voor lagere totale eigendomskosten
  • Modulair ontwerp met volledig geïntegreerde regeling
  • Aanpasbaar om te voldoen aan uw exacte behoeften, zonder compromissen te sluiten

Brede keuze aan opties, waaronder:

  • Extra verwarming (elektrische verwarming, warmwaterbatterij, gasbrander)
  • Energieterugwinningsmodule (warmtetwiel)
    • Enthalpiewiel voor temperatuur- en vochtigheidsregeling (Eurovent-gecertificeerd)
    • Plug & Play: bevat afvoerventilatoren en filters op de buitenlucht-/afvoersecties
    • Licht en compact: voor eenvoudig transport en afhandeling
    • Energiebesparingen: terugverdientijd binnen 3 jaar
    • Betrouwbaarheid: Vorstbescherming voor toepassingen in een lage omgevingstemperatuur
  • Dakrand voor hoge ESP-toepassingen
  • Tracer Concierge: beheren van maximaal 30 Rooftops op een gemakkelijke en kostenefficiënte wijze

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideaal voor toepassingen in de detailhandel
  • HVAC- en verlichtingsschema’s die met één interface te wijzigen zijn
  • Stel de toegestane temperatuur en vochtigheid in
  • Meldingen ontvangen over de condities van de HVAC-unit
  • Het gebruiksvriendelijke paneel maakt beperkte aanpassingen mogelijk
  • Vereenvoudigde en betaalbare systeembediening voor 30 Rooftops

Contact Request Form