Airfinity™

40-135 kW

Belangrijke kenmerken

  • Beschikbaar in de versie Warmtepomp of Alleen koeling, met of zonder extra verwarming (gasbrander, elektrische verwarming of warmwaterbatterij) 
  • Dubbel koelcircuit met scrollcompressoren in tandem
  • Slim beheer van frisse lucht met vrije koelingsmogelijkheden
  • Plugventilator met elektronische regeling (EC) met modulerende luchtstroming
  • De CH536-controller van Trane met slimme comfortbediening en ingesloten energiebesparingsfuncties
  • Dubbelwandig paneel met glasvezelisolatie van 25 mm
  • Eurovent gecertificeerd
  • Warmteterugwinningsmodule voor bijkomende energiebesparingen
  • Elektronische expansieklep
  • Geavanceerd ontdooibeheer
  • R-410A koudemiddel

Voordelen voor de klant

  • Hoog seizoensrendement, voldoet reeds aan de Europese regelgevingen voor 2018
  • Oplossingen voor vrije koeling en warmteterugwinning voor lagere totale eigendomskosten
  • Compact en modulair ontwerp met volledig geïntegreerde regeling
  • Aanpasbaar om te voldoen aan uw exacte behoeften, zonder ergens aan in te boeten
  • Maximale aanpasbaarheid voor snellere, gemakkelijkere en goedkopere installaties
  • Compatibel met meerdere frames voor opstelling op het dak – zonder dure adapters of andere aanpassingen – zelfs wanneer u een warmteterugwinningsmodule toevoegt!

Brede keuze aan opties, waaronder:

  • Extra verwarming (elektrische verwarming, warmwaterbatterij, gasbrander)
  • Warmteterugwinningsmodule
    • Plug & Play: rooftopunit die in de fabriek is voorgeconfigureerd
    • Snelle installatie: Geen bijkomend frame voor opstelling op het dak vereist!
    • Licht en compact: voor een eenvoudig transport en behandeling
    • Energiebesparingen: typische terugverdientijd binnen 3 jaar
    • Betrouwbaarheid: Vorstbescherming voor toepassingen in een lage omgevingstemperatuur
  • Afvoerventilator voor hoge ESP-toepassingen (tot 500 Pa)
  • Verstelbaar of vast frame voor opstelling op het dak
  • Draadloze temperatuurzonesensoren
  • Terminal met afstandsbediening
 
Voor een uitgebreide lijst van de beschikbare opties, raadpleeg de documentatie of neem contact op met uw Trane-verkoopingenieur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideaal voor toepassingen in de detailhandel
  • HVAC- en verlichtingsschema’s die met één interface te wijzigen zijn
  • Toegestane wijzigingen van het instelpunt van de temperatuur en de vochtigheid aanbrengen
  • Meldingen van de omstandigheden van of problemen met de HVAC-unit ontvangen
  • Het gebruiksvriendelijke paneel maakt beperkte aanpassingen mogelijk
  • Vereenvoudigde en geoorloofde systeembediening voor 30 rooftops

Contactformulier