Voyager I

17-25 kW

Een combinatie van vakkundige systeemontwerp en vooruitstrevende kenmerken

De Trane Voyager is met zijn compacte design de meest energie zuinige rooftop op de markt.     

Daarnaast is de Voyager 1 circa 50 procent lichter dan de meeste rooftops op de markt en daardoor is deze unit uitermate geschikt voor plaatsing bij bijvoorbeeld in de retail, winkelcentra, bisocopen en restaurants.

Kenmerken

  • De hoogste COP in zijn klasse - van 2.93 tot 3.41

  • Beter bestand tegen vuur door folie bedekte isolatie

  • Hoog rendement bij koelen en verwarmen

  • Corrosiebestendige kast, standaard met epoxycoating op condensorbatterij en hagelscherm

  • Voorkomt vervuiling door stof met gebruik van wegwerp filters

  • 70 procent minder onderelen in vergelijking met een zuiger compressor

  • Geintegreerde diagnose & ingebouwde test modus : maakt het de servicemonteur mogelijk de unit eenvoudig te testen en een eventueel probleem op te sporen
  • Bewezen waterdichteid: Zelfs indien eventueel water in de unit is binnengedrongen, kan dit niet in contact komen met de te conditioneren ruimte

For Technical Specifications, please refer to the Catalog or Installation documents on the Literature tab.

Algemene voorwaarden tekeningen

Trane accepteert bij het aanbieden van Trane Product Templates geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid: voor elk gebruik van de Product Templates waaronder wijzigingen die hieraan zijn aangebracht door de gebruiker, voor ontwerpen van gebouwen en bijbehorende systemen die zijn gemaakt met behulp van de Product Templates, of voor de nauwkeurigheid van de Product Templates of alle gegevens die uit het gebruik hiervan voortvloeien. Trane streeft ernaar nauwkeurige Product Templates aan te bieden, maar kan deze nauwkeurigheid niet garanderen. De gebruiker is verantwoordelijk om de Product Template te controleren en om te bepalen of de Product Template geschikt is voor en voldoet aan de vereisten van de toepassing van de gebruiker. In het kader van het beleid van continue verbetering, behoudt Trane zich het recht voor de Product Templates op elk moment zonder kennisgeving aan te passen. Trane biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, en inclusief maar niet beperkt tot een garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifieke doelstelling over de Trane Product Templates of het gebruik ervan, en Trane is in geen enkel geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met Product Templates of het gebruik ervan.

Mee oneens Mee eens

If you need assistance with this Product Template Wizard, please e-mail cdshelp@trane.com. Internet Explorer users can simply right click on the file and choose "Save Target As..." to download the file.

Resources

Neem contact met me op