Voyager II

36-91 kW


Bereik hoge prestaties bij een laag energieverbruik

De Voyager II is zo ontworpen dat het systeem volledig is aan te passen is aan de wensen en eisen van de klant. Door gebruik te maken van de meest optimale energie efficiënte oplossingen, reduceert de rooftop het energieverbruik met 30 procent.

Betrouwbaarheid waardoor je efficiënt blijft werken
Door het ontwerp en de onderdelen zijn de Voyager units bijzonder geschikt voor gebruik bij zowel hoge als lage temperaturen. De units zijn speciaal gemaakt om onder de meest diverse omgevingen te functioneren.

Kenmerken

  • Aan een kant te openen voor eenvoudig onderhoud

  • Lage moment variaties waardoor de motor minder belast wordt

  • Eenvoudige unit diagnose met Trane Integrated Comfort System: meldingen kunnen worden doorgegeven aan het Trane beheersysteem
     
  • Intelligente opvang : regelt op ingebouwde setpunten, maakt tijdelijk bedrijf zonder thermostaat mogelijk
     
  • Trane span-arm samenstel: slechts één bout om de snaarspanning aan te passen

For Technical Specifications, please refer to the Catalog or Installation documents on the Literature tab.

Algemene voorwaarden tekeningen

Trane accepteert bij het aanbieden van Trane Product Templates geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid: voor elk gebruik van de Product Templates waaronder wijzigingen die hieraan zijn aangebracht door de gebruiker, voor ontwerpen van gebouwen en bijbehorende systemen die zijn gemaakt met behulp van de Product Templates, of voor de nauwkeurigheid van de Product Templates of alle gegevens die uit het gebruik hiervan voortvloeien. Trane streeft ernaar nauwkeurige Product Templates aan te bieden, maar kan deze nauwkeurigheid niet garanderen. De gebruiker is verantwoordelijk om de Product Template te controleren en om te bepalen of de Product Template geschikt is voor en voldoet aan de vereisten van de toepassing van de gebruiker. In het kader van het beleid van continue verbetering, behoudt Trane zich het recht voor de Product Templates op elk moment zonder kennisgeving aan te passen. Trane biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, en inclusief maar niet beperkt tot een garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifieke doelstelling over de Trane Product Templates of het gebruik ervan, en Trane is in geen enkel geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met Product Templates of het gebruik ervan.

Mee oneens Mee eens

If you need assistance with this Product Template Wizard, please e-mail cdshelp@trane.com. Internet Explorer users can simply right click on the file and choose "Save Target As..." to download the file.

Resources

Neem contact met me op