Balance™ CMAC-multibuisunits

Verwarmingscapaciteit: 50-880 kW

Belangrijke kenmerken

  • Gelijktijdig koelen en verwarmen met twee volledig onafhankelijke watercircuits, één voor gekoeld water en één voor warm water
  • Nauwkeurige temperatuurregeling van uitgaand warm/gekoeld water
  • Er zijn zes verschillende bedrijfsmodi beschikbaar om de prestaties te optimaliseren volgens de specifieke toepassingsvereisten van de klant
  • Hoogwaardige DSH-scrollcompressoren voor verbeterde SEER en standaardventilatoren met lage snelheid
  • Intelligente Tracer™ UC800-controller met 'state-of-the-art' software die specifiek voor units met meerdere buizen is ontworpen
  • Eén tot vier koelcircuits met nauwkeurige elektronische expansieventielen
  • W-vormige spoelen voor verbeterde luchtstroming en gemakkelijke toegang
  • Gepatenteerd zelfregulerend ontdooisysteem vermindert het aantal ontdooiingscycli met 50%
  • Roestvrij stalen (AISI 316) gesoldeerde plaatverdamper en wisselaar voor warmteterugwinning, extern geïsoleerd, inclusief een waterdrukverschilschakelaar en antivriesbescherming in elektrische verwarming
  • Slimme pompregelaar voor bescherming tegen vorst buitenshuis
  • 3 verschillende rendementsniveaus:
    • SE (standaard rendement)
    • HE (hoog rendement)
    • XE (extra hoog rendement)

Klantvoordelen:

  • Innovatieve en veelzijdige oplossing: gelijktijdige verwarming en koeling met één enkele compacte unit
  • Hoog rendement en de laagste eigendomskostenexploitatiekosten met optimaal gebruik van hernieuwbare en teruggewonnen energie
  • Optimaal comfort, eenvoudig en veilig watergebaseerd systeem zonder koelmiddel in het gebouw

Fabrieksgemonteerde opties

  • Er zijn verschillende geïntegreerde hydraulische pakketten verkrijgbaar met pompen van 150/250/450 kPa voor het koelings- en verwarmingscircuit
  • Stille en zeer stille versies
  • Seriële kaart met BacNet-protocol MS/TP, TCP/IP of Modbus
  • Softstarter
  • Automatische stroomonderbrekers
  • Bedieningspaneel elektrische verwarming met thermostaat
  • EC-ventilatoren voor externe statische druk tot 100 Pa
  • Condensatieregeling met modulatie variabele ventilatorsnelheid

Tracer™ UC800-controller met TD7 AdaptiView™-display

  • Optimale flexibiliteit bij de keuze van de bedieningsmodus
  • Geavanceerde arbitrage van koel- en verwarmingsbehoeften voor het maximaliseren van energieterugwinning en efficiëntie     
  • Nauwkeurige regeling van uitgaand warm/gekoeld water
  • Eenvoudige integratie met Chiller Plant Control met andere Trane-koelmachines, bijvoorbeeld RTAF of CGAF
  • Eenvoudig af te lezen kleurenaanraakscherm (7 inch)
  • Open communicatieprotocollen: BACnet® of Modbus
  • Configureerbare voorkeuren, b.v. voor datums/tijden of SI-/IP-units, enz.
  • Trane Intelligent Services (TIS), geschikt voor 24/7 online prestatiebeheer van HVAC-systemen

Zoeken naar meer documentatie: Litweb

Contact Request Form