RAUL Condensorunit

50-220 kW

Belangrijke kenmerken

  • Scrollcompressoren – hermetisch, hoog rendement, laag trillingsniveau, laag geluidsniveau
  • Volledige interne beveiligingen tegen oververhitting
  • Toegangspanelen zijn snel te verwijderen met een vierkante sleutel
  • Hoofdschakelaar en transformator
  • Serviceafsluiters pers- en vloeistofleiding
  • Temperatuursensor verdamper
  • Externe plaatwerkdelen zijn gegalvaniseerd en afgewerkt met poederverf RAL 9002

Voordelen voor de klant

  • Flexibiliteit: aangepast systeem om aan de exacte voorwaarden van de toepassing te voldoen

Opties

  • Werkt in lage omgevingstemperatuur (tot -18 °C)
  • Spanning van 380, 400 en 415 V
  • Aluminium lamellen met epoxycoating
  • Koperen lamellen
  • Geluidsomkasting compressor
  • Meters voor hoge en lage druk
  • Extra kaart voor het valideren van extra temperatuur-instelpunt op afstand
  • Beveiliging tegen faseomkering
  • In de fabriek gemonteerde LonTalk® seriële verbinding om:
    • Instelpunt temperatuur wijzigen
    • Unit starten of stoppen
    • Instelpunt temperatuur, omgevingstemperatuur, werking condensorunit, ventilatoren, compressoralarmen bewaken

Trane Tracer™ CH530-regelsysteem

Adaptive Control™ microprocessor met:

  • Gebruiksvriendelijk bedieningsinterfacepaneel
  • Externe auto/stop
  • Afstandsschakelaar voor starten en stoppen van elke compressor
  • Externe instelpuntkaart voor koeling en stroombegrenzer (optioneel)
  • LonTalk®-communicatiekaart (optioneel)
  • Programmeerbare storingskaart met 4 relais (optioneel)

Contactformulier