Condensorunits

De condensorunits zijn speciaal voor u ontworpen

De splitsystemen van Trane geven een volledige nieuwe uitgangspunten liggen ten grondslag aan dit ontwerp van onze condensorunits. Onze missie was om een systeem te creëren dat altijd aan uw projectwensen voldoet.

Een binnensectie en bijpassende buitensectie worden door middel van koudemiddelleidingen met elkaar verbonden (vandaar de naam “split systeem”). De binnen-unit bestaat uit een ventilator, een koelbatterij, een verwarmingssectie en een filter, terwijl de buiten-unit de compressor en de condensor omvat. De energieprestaties zijn vergelijkbaar met die van rooftopunits in een kast, maar met een grotere installatieflexibiliteit. Het is een combinatie die zorgt voor betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud.

Het ervaren ontwerpteam van Trane heeft de nieuwste computertechnologie en een volledig nieuw productieproces gebruikt om een  nieuwe norm in splitsystemen te ontwikkelen.

De reputatie van Trane voor kwaliteit en betrouwbaarheid in airconditioners met splitsysteem gekoppeld aan verbeterde efficiëntie en flexibiliteit en installatiegemak biedt u systemen die u een uitzonderlijke waarde voor uw investering bieden.

Prestaties

De afwezigheid van dood volume aan het einde van de compressiecyclus verzekert betere prestaties. De afwezigheid van kwetsbare bewegende onderdelen, zoals veren en kleppen, betekent ook dat deze prestaties tijdens de volledige levensduur van het systeem worden behouden.