Precisie-airconditioners

Klimaatregelingsnauwkeurigheid met onze computerkoelmachines

Compromisloze precisie. Meer dan ooit eisen datacentra, serverruimtes en andere hightech ruimtes een extreme bedrijfszekerheid voor hun klimaatregelingssysteem. Als de temperatuur of de vochtigheid (zelfs maar lichtjes) afwijkt, kan dit mogelijk tot systeemstoringen en soms catastrofale financiële verliezen leiden. Daarom biedt Trane, als onderdeel van het concept van de totale gebouwcomfortoplossing, een uitmuntende  klimaatregeling voor optimale hightech faciliteiten.

Precisie-airconditioners van Trane hebben niet alleen  een nauwkeurige regeling, ze koelen ook precies op de plaatsen waar koeling nodig is.

Flexibiliteit

Het Trane-assortiment van precisie-airconditioners biedt u een van de meest uitgebreide keuzes aan koelvermogens die er zijn: van slechts 5 kW tot 130 kW. Dus wat uw koelingseisen ook zijn, u kunt erop vertrouwen dat u bij ons in goede handen bent.

En wat meer is, het assortiment biedt u de keuze uit een groot aantal configuraties en luchtstroomtechnieken.

Kies uit directe expansie luchtgekoelde of watergekoelde units, of zelfs gekoeld water, energiezuinige of twin-cool units.

U kunt ook kiezen uit een reeks ventilatortypes en opties, alles wat u nodig hebt om u te garanderen dat u precies de benodigde oplossing krijgt.