Series R™ Helical Rotary Koelmachine
Model RTWD

200-800 kW


Hoog rendement met een lange levensduur 

Het rendement is altijd al een belangrijke factor geweest. Nu, met de steeds hoger wordende energieprijzen en noodzaak om verantwoord om te gaan met het milieu, is het een essentiële factor geworden. Daarom heeft Trane al zijn ervaring gestopt in watergekoelde koelmachines om u de nieuwe Series R® RTWD te presenteren: een derde generatie koelmachine met een opmerkelijke energierendementswaarde (EER) van 5,6. Hoe kan de koelmachine zo'n uitzonderlijk hoge waarde bereiken? Dat is vooral te danken aan het superieure ontwerp van Trane en de gepatenteerde Falling Film verdampertechnologie – een niet alleen geavanceerde maar ook eenvoudige technologie, waardoor ingewikkelde besparingssystemen overbodig zijn.

Lange levesnduur
Wij hebben onze ervaring ook gebruikt om betrouwbaarheid in te bouwen, zodat de gebruikers van uw gebouw kunnen profi teren van een zo storingsvrij mogelijke werking gedurende de gehele levensduur. Om te beginnen is de RTWD gebaseerd op de ervaring die is opgedaan met twee vorige generaties koelmachines. Hiervan zijn er tienduizenden met succes geplaatst over de gehele wereld. Bij de ontwikkeling van de nieuwe RTWD koelmachine, hebben wij ook versnelde levensduurtesten uitgevoerd om duizenden draaiuren te simuleren op de compressor, waardoor wij het ontwerp hebben kunnen optimaliseren, de hoogst mogelijke betrouwbaarheid kunnen garanderen, en de prestaties optimaal hebben kunnen afstemmen.  

Kenmerken

  • Enkelvoudige aansluitingen: één voor elektra en één voor de regeling

  • Nauwkeurige Adaptive Control™. De temperatuur wordt geregeld tot op +/-0,3 ºC nauwkeurig en de werking wordt continu aangepast aan de exacte behoefte aan gekoeld water

  • Anders dan koelmachines die uitschakelen in extreme omstandigheden, heeft de Series R® de geavanceerde Adaptive Control™ die de koelmachine op intelligente wijze moduleert en laat doorwerken

  • Als antwoord op de zorgen over het stijgende energieverbruik en op de wens om installaties beter te bewaken, heeft Trane een speciale “Vermogensmeter” functie ingebouwd die u exact aangeeft hoeveel vermogen de compressor opneemt.

Voor technische specificaties verwijzen wij u naar de catalogus of installatie documenten op het documentatie tabblad..

Algemene voorwaarden tekeningen

Trane accepteert bij het aanbieden van Trane Product Templates geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid: voor elk gebruik van de Product Templates waaronder wijzigingen die hieraan zijn aangebracht door de gebruiker, voor ontwerpen van gebouwen en bijbehorende systemen die zijn gemaakt met behulp van de Product Templates, of voor de nauwkeurigheid van de Product Templates of alle gegevens die uit het gebruik hiervan voortvloeien. Trane streeft ernaar nauwkeurige Product Templates aan te bieden, maar kan deze nauwkeurigheid niet garanderen. De gebruiker is verantwoordelijk om de Product Template te controleren en om te bepalen of de Product Template geschikt is voor en voldoet aan de vereisten van de toepassing van de gebruiker. In het kader van het beleid van continue verbetering, behoudt Trane zich het recht voor de Product Templates op elk moment zonder kennisgeving aan te passen. Trane biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, en inclusief maar niet beperkt tot een garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifieke doelstelling over de Trane Product Templates of het gebruik ervan, en Trane is in geen enkel geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met Product Templates of het gebruik ervan.

Mee oneens Mee eens

 

If you need assistance with this Product Template Wizard, please e-mail cdshelp@trane.com. Internet Explorer users can simply right click on the file and choose "Save Target As..." to download the file.

Resources

Neem contact met me op