Optimus™
Helical Rotary Koelmachine
Model RTHD

500-1500 kW


Watergekoelde koelmachines met toonaangevende regeltechniek

High performance-gebouwen hebben high performance HVACsystemen nodig. Uw gebouw moet één van de beste zijn en het is dan ook buitengewoon belangrijk dat er zeer weinig energie wordt verbruikt - vandaag, morgen en in de verre toekomst. Een Trane RTHDevo-koelmachine staat voor betrouwbare prestaties. De temperatuur wordt nauwkeurig geregeld, welke eisen u ook stelt aan klimaatregeling en industriële toepassingen.

Toonaangevende efficiëntie
Met ruim 100 jaar technische expertise, 's wereld beste onderzoekscentrum en de strengste testen streeft Trane naar de hoogste normen ten aanzien van efficiëntie. De Trane-koelmachines, zoals de RTHDevo, leveren dan ook uitzonderlijke prestaties op zowel vol- als deellast, de sleutel tot buitengewoon zuinig energieverbruik. Het rendement voldoet aan de marktleidende EER (Energy Efficiency Ratio - energierendement) en ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio - seizoensenergierendement).

Kenmerken:

  • RTHD evo werkt met systeemdifferentieel -en niet met een oliepomp- om de olie te verplaatsen: dit betekent geen extra bewegende delen die slijten of defect raken

  • Milieuvriendelijk door gebruik van een HFC 134a-koudemiddel, hoog rendement, gering impact op milieu, laag energieverbruik voor minimale ecologische footprint

  • Slechts één wateraansluiting op de condensor (inlaat/uitlaat)

  • Standaard met AFD (adaptieve frequentieaandrijving)

  • Optioneel met harmonisch filter om harmonische verontreiniging te elimineren.

  • Gepatenteerde Falling Film-verdamper van Trane

Voor technische specificaties verwijzen wij u naar de catalogus of installatie documenten op het documentatie tabblad.

Algemene voorwaarden tekeningen

Trane accepteert bij het aanbieden van Trane Product Templates geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid: voor elk gebruik van de Product Templates waaronder wijzigingen die hieraan zijn aangebracht door de gebruiker, voor ontwerpen van gebouwen en bijbehorende systemen die zijn gemaakt met behulp van de Product Templates, of voor de nauwkeurigheid van de Product Templates of alle gegevens die uit het gebruik hiervan voortvloeien. Trane streeft ernaar nauwkeurige Product Templates aan te bieden, maar kan deze nauwkeurigheid niet garanderen. De gebruiker is verantwoordelijk om de Product Template te controleren en om te bepalen of de Product Template geschikt is voor en voldoet aan de vereisten van de toepassing van de gebruiker. In het kader van het beleid van continue verbetering, behoudt Trane zich het recht voor de Product Templates op elk moment zonder kennisgeving aan te passen. Trane biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, en inclusief maar niet beperkt tot een garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifieke doelstelling over de Trane Product Templates of het gebruik ervan, en Trane is in geen enkel geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met Product Templates of het gebruik ervan.

Mee oneens Mee eens

Resources

Neem contact met me op