Watergekoelde koelmachines

Trane biedt een uitgebreide lijn watergekoelde koelmachines aan, met vermogens van 50 tot 14.000 kW. De watergekoelde koelmachines (scrollcompressor, schroefcompressor en centrifugaal) zijn beschikbaar in vele modellen en opties om de juiste oplossingen te bieden om aan de klantspecifieke wensen te kunnen voldoen. We bieden een heel flexibel assortiment aan dat geschikt is voor alle denkbare voorwaarden in de HVAC-sector:

- Onze watergekoelde koelmachines met scrollcompressor bieden een eenvoudige installatie en een maximaal rendement. Ze zijn in de meeste gebouwen eenvoudig en snel te installeren en hierdoor de ideale keuze voor zowel nieuwe als gerenoveerde panden.
- Onze watergekoelde koelmachines met schroefcompressor zijn ontworpen om uw totale eigendomskosten te verlagen. Ze zorgen voor lage kosten gedurende de levenscyclus en een aantoonbare betrouwbaarheid door een eenvoudig ontwerp, terwijl ze het grootste capaciteitsbereik op de markt bestrijken, variërend van 180 kW tot 3,7 MW met de hoogste rendementen. De adaptieve regelingen van Trane leveren ongeëvenaarde prestaties bij extreme omstandigheden.

De watergekoelde koelmachines van Trane zijn ideaal voor klanten die belang hechten aan een hoog rendement, uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur van de apparatuur. We zijn bijzonder trots op onze leidende positie in de ontwikkeling van nieuwe extreem presterende koelmachines die bijna geen GWP-koudemiddelen gebruiken:

- R1234ze op schroefcompressoren en magnetische levitatie,
- R1233zd(E) op grote centrifugaalcompressoren.