RTAD-koelmachine

250-650 kW

Belangrijke kenmerken

  • Kleine voetafdruk
  • Enkele voedingsaansluiting
  • Geluidsarm
  • Ster-driehoekstarter
  • Traploze vermogensregeling
  • Flexibele toepassingen
  • Zeer geschikt om ijs te maken tot een pekeltemperatuur van -12 °C

Voordelen voor de klant

  • Betrouwbaarheid: Trane-schroefcompressor met slechts 3 bewegende delen
  • Installatiegemak: grote keuze in hydraulische modules

Opties

  • Inzetbaar bij hoge omgevingstemperatuur (tot 52 ℃)
  • Werkt in lage omgevingstemperatuur (tot -18 °C)
  • Geluidsarm dankzij ventilator op laag toerental en compressor met geluiddemper
  • Hoogrendementsversie
  • Hoofdschakelaar
  • Beveiliging van condensor of complete unit
  • Nachtstand met het oog op een lager geluidsniveau tijdens de nacht
  • Meters voor hoge en lage druk
  • Hydraulische module - enkele of dubbele pomp met waterfilter
  • 60 Hz unit
  • Vrije koeling

Opties om energie te besparen: Hoogrendementsuitvoering, warmteterugwinning, vrije koeling

Accessoires

  • Neopreen trillingsdempers
  • Pakket voor het aansluiten van gegroefde leidingen
  • Stromingsschakelaar

UCM-CLD-regelsysteem

Adaptive Control™ microprocessor met:

  • Unitregelmodule met Clear Language Display
  • Externe auto/stop
  • Externe beveiliging
  • Gekoeldwaterpompregelaar
  • Alarmindicatie contacten
  • Kaart voor ijsproductie (optioneel)
  • LonTalk®, Modbus communicatiemogelijkheden
  • Kaart voor extern instellen koelwater en stroombegrenzing (optioneel)

Contactformulier

De gegevens die worden verzameld in de contactformulieren die via onze website worden verzonden, worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke principes van de wet, correctheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.