Koelmachines

Voor Trane zijn gebouwen meer dan betonnen en stalen dozen.We weten dat elke gebouw zijn unieke eigenschappen heeft om het welzijn, comfort en productiviteit te garanderen. Meer dan de helft van alle grote gebouwen in de wereld zijn voorzien van een koelmachine van Trane. Deze koelmachines hebben een onmisbaar rol gekregen voor het realiseren van de meest ideale werkomgeving. Onze koelmachines vormen niet alleen een onderdeel van HVAC-systemen die zorgen voor de juiste temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie voor iedere ruimte, maar dragen ook bij aan het minimaliseren van de bedrijfskosten dankzij een uitstekend energierendement, lage geluidsniveaus en minimale milieubelasting.  

De uitgebreide productlijn van Trane koelmachines is ontwikkeld aan de hand van jarenlange kennis en ervaring in de markt en bestaat uit koelmachines met centrifugale, schroef- en scrollcompressor met capaciteiten die variëren van 10 tot 14.000 kW. Overal ter wereld vertrouwt men op Trane koelmachines voor zowel comfort- als industriële toepassingen.