CLCF Climate Changer

Comforttoepassingen

Belangrijke kenmerken

  • Minder drukterugval dankzij een kast zonder frame
  • 50 mm dikke, met polyurethaanschuim ingespoten panelen; homogene inerte/vezelloze isolatie
  • Inwendige warmtebruggen en toegangsdeuren met warmtebruggen
  • Op vier punten schuin lopend vloerstuk onder delen waar zich condens vormt voor een betere afvoer van vloeistof
  • Centrale verticale afvoer
  • Volledig geïntegreerd unitbasisframe
  • Paneel uit één stuk zodat lekkage via de naden is uitgesloten
  • Afdichting met EPDM-pakkingen die in deurpanelen zijn verwerkt
  • Alle soorten componenten beschikbaar
  • Eurovent-gecertificeerd: Luchtlekkage kast: L1; sterkte kast: D1; lekkage rond filter: F9; doorlaten warmte: T2; thermische overbruggingsfactor: TB2

Voordelen voor de klant

Superieure prestaties

  • Luchtstroming tussen 1000 m³/u en 55.000 m³/u
  • Speciale lage formaten voor toepassingen bij een verlaagd plafond
  • Grote keuze uit ventilatortechnologie (voorwaarts, achterwaarts, plugventilator) en spiralen met het oog op grotere flexibiliteit in units

Buitengewoon zuinig met energie

  • Grote keuze uit opties voor energieterugwinning (warmtewiel, platenwarmtewisselaar, lusvormige spiraal)
  • Lager energieverbruik - tot wel 90 %
  • EC-plugventilatoren
  • Energieklasse A overeenkomstig de Eurovent-berekening en laag specifiek ventilatorvermogen en energieverbruik

Betrouwbare luchtkwaliteit in het gebouw

  • Op vier punten schuin lopend vloerstuk onder delen waar zich condens vormt voor een betere afvoer van vloeistof
  • Verticale natuurlijke afvoer voorkomt groei van bacteriën
  • Conform VDI 6022 en DIN 1946

Lagere installatiekosten

  • Eenvoudiger te hanteren dankzij geïntegreerde hijspunten
  • Snel, uniek, betrouwbaar aansluitsysteem - geen gereedschap nodig

Opties

  • Paneelmateriaal: gegalvaniseerd staal, gelakt gegalvaniseerd staal, aluminium, roestvrij staal 304 of 316
  • Rockwool-isolatie met hoge dichtheid (80 kg/m³)
  • Dak (standaard of hellend), vogelschermen
  • Geluiddempers

Regelsystemen

  • In de fabriek geproduceerde, gemonteerde, geteste en vooringestelde regeling
  • Snelkoppelingbedrading en -bekabeling in de fabriek aangebracht
  • Eén voedingsbron voor alle elektrische componenten van de machine (ventilatormotor, elektrische verwarming, enz.)
  • Afzonderlijke kabels ten behoeve van eenvoudige toegang voor onderhoud en een beschermde, schone en betrouwbare bekabeling
  • Open protocolplatform
  • Aansluiting op gebouwbeheersysteem mogelijk
  • Volledige inbedrijfstelling door specialisten van Trane

Contactformulier