RTMA

Koelvermogen 370-730 kW
Verwarmingsvermogen 410-950 kW

 

Multipijp systemen met schroefcompressoren

Beschrijving van de unit

  • Semi-hermetische schroefcompressoren

  • Shell & tube voor directe expansie aan waterzijde met wateraansluitingen (compleet met verschildrukschakelaar en elektrische verwarming)

  • Statisch en dynamisch gebalanceerde axiale ventilatoren met ECO-profiel

  • Wisselaar voor warmteterugwinning van het type shell & tube met directe expansie met wateraansluitingen

  • Zeer efficiënte condensorwisselaars met naadloze koperen buizen en aluminium lamellen


Voor technische specificaties verwijzen wij u naar de catalogus of installatie documenten op het documentatie tabblad.

Algemene voorwaarden tekeningen

Trane accepteert bij het aanbieden van Trane Product Templates geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid: voor elk gebruik van de Product Templates waaronder wijzigingen die hieraan zijn aangebracht door de gebruiker, voor ontwerpen van gebouwen en bijbehorende systemen die zijn gemaakt met behulp van de Product Templates, of voor de nauwkeurigheid van de Product Templates of alle gegevens die uit het gebruik hiervan voortvloeien. Trane streeft ernaar nauwkeurige Product Templates aan te bieden, maar kan deze nauwkeurigheid niet garanderen. De gebruiker is verantwoordelijk om de Product Template te controleren en om te bepalen of de Product Template geschikt is voor en voldoet aan de vereisten van de toepassing van de gebruiker. In het kader van het beleid van continue verbetering, behoudt Trane zich het recht voor de Product Templates op elk moment zonder kennisgeving aan te passen. Trane biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, en inclusief maar niet beperkt tot een garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifieke doelstelling over de Trane Product Templates of het gebruik ervan, en Trane is in geen enkel geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met Product Templates of het gebruik ervan.

Mee oneens Mee eens

Resources

Neem contact met me op