Tracer™ CH 535

De CH535-koelwatertemperatuur wordt geregeld met behulp van een microprocessorcontroller, die de water- en koudemiddeltemperatuur en de koudemiddeldruk bewaakt.

De microprocessorcontroller wordt in de fabriek geïnstalleerd, volledig bedraad, geconfigureerd en getest. De regelaar garandeert compressor- en ventilatorvolgorde (lastcontrole), foutdetectie, diagnose en toezicht.

Belangrijke kenmerken

  • Hoge- en lagedrukbeveiliging koudemiddel
  • Controle belastinglimiet zodat compressor beperkt wordt belast bij hoge temperatuur retourwater
  • Volgorde condensorventilatoren met automatische cyclus in reactie op condensatiedruk omgeving.
  • Instelbare beveiliging met antikortsluitingstimer op compressor
  • Automatische lead/lag compressor om draaiuren en compressorstarts gelijk te verdelen
  • Beveiliging tegen faseomkering/enkelfasig bedrijf
  • Uitschakelregeling bij lage omgevingstemperatuur met verstelbaar instelpunt
  • Geïntegreerde RS485 seriële poort voor aansluiting op GBS
  • Opties voor communicatieprotocollen: ModBus, LonTalk en BACnet moeten beschikbaar zijn

De gebruikersdisplay-interface maakt volledig grafisch beheer mogelijk via pictogrammen en aanraakscherm:

  • LCD-display, 6 navigatieknoppen
  • Duidelijke meldingen, 15 talen
  • EXV: Elektronische expansiekleppen
  • Communicatiepakket klant: extern instelpunt gekoeld water, externe vraagbegrenzing, analoge uitgang capaciteit, programmeerbare relais
  • Verlies van koudemiddelvulling (2015)
  • Wijzigen instelpunt uittredend gekoeld water
  • Weergave temperatuur in- en uittredend water
  • Condensordruk per circuit
  • Aanzuigdruk per circuit
  • Omgevingstemperatuur lucht
  • Condensatietemperatuur per circuit
  • Aanzuigtemperatuur per circuit

Waarden veiligheidssysteem op gebruikersdisplay:

  • Detectie lage temperatuur gekoeld water
  • Hoge druk koudemiddeldruk
  • Verlies van gekoeldwater-stroom
  • Contact naar externe uitschakeling per circuit
  • Stroombeveiliging motorcircuit
  • Beveiliging tegen faseomkering/onbalans/enkelfasig bedrijf
  • Storing sensor temperatuur uittredend water die instelpunt aanstuurt
  • Compressorstatus (aan/uit)

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier