ReliaTel-regelaar (Voyager)

Trane's tweede generatie ReliaTel™-microprocessorbesturingen en logica biedt unitregeling voor verwarming, koeling en ventilatie voor superieur comfort, unieke betrouwbaarheid en veel meer flexibiliteit dan conventionele systemen. De ingebouwde sturing regelt verwarmings- en koelfasen, minimale looptijden, diagnostiek, vorstbescherming voor warmtepompen, kortere cyclustijden en meer.

Voordelen ReliaTel™ Micro:

  • Biedt unitregeling voor verwarming, koeling en ventilatie door gebruik te maken van ingangssignalen vanaf sensoren die de temperatuur van de buiten- en binnenlucht meten.
  • Verbetert de kwaliteit en betrouwbaarheid door het gebruik van duurzame microprocessor-regeling en besturingslogica.
  • Voorkomt een kortsluitingscyclus van de unit, wat resulteert in een aanzienlijk langere levensduur van de compressor. Het zorgt ervoor dat de compressor voor een bepaalde tijd blijft werken, waardoor er olie kan terugstromen voor een betere smering, wat resulteert in een hogere betrouwbaarheid van de compressor
  • Vermindert het aantal componenten dat nodig is voor de werking van de unit, waardoor de kans op defecte componenten wordt verlaagd.
  • Heeft geen achteraf gemonteerde componenten nodig door de ingebouwde anti-kortsluitingscyclus timer-beveiliging, het vertragingsrelais en de minimumregeling voor de inschakelduur. Deze bedieningsfuncties zijn in de fabriek op correcte werking getest.
  • Vereist geen speciaal gereedschap voor het uitvoeren van de teststappen van de unit. 
  • Heeft uitgebreide diagnosefuncties in combinatie met Integrated Comfort™-systemen van Trane.
  • Reduceert elektrische ''piekbelastingen'' door de ventilatoren, de compressoren en verwarmingen in willekeurige volgorde achter elkaar op te starten, wat leidt tot een lager energieverbruik.
  • De intelligente terugval (Intelligent Fallback) of adaptieve regeling (Adaptive Control) is een voordeel voor de gebruiker van het gebouw. Wanneer er een component uitvalt, werkt de unit verder aan de hand van vooraf vastgestelde temperatuurinstellingen.
  • Intelligente anticipatie (Intelligent Anticipation) is een standaardfunctie van de Micro. De Micro en de zonesensoren werken voortdurend samen voor een constante comfortregeling.

Tracer TD-5 is een groot, gemakkelijk leesbaar kleuren-aanraakscherm dat belangrijke systeeminformatie in een oogopslag biedt. Gebruik dit scherm om gemakkelijk problemen vast te stellen via alarmen, trendgegevens en rapporten.

  • Aanraakscherm
    • Volledig kleurenscherm zorgt ervoor dat operators moeiteloos het unitsubsysteem kunnen regelen.

  • Intuïtieve navigatie
    • Intuïtief ontwerp maakt de TD-5 Human Interface gemakkelijk en eenvoudig in gebruik voor operatoren, wat leidt tot meer productiviteit.

  • Statusupdates in één oogopslag
    • Gedetailleerde statusupdates zorgen ervoor dat de operatoren gemakkelijk data kunnen interpreteren voor snellere probleemanalyse en oplossingen.

  • Gemakkelijke toegang tot gegevens
    • Onmiddellijk herkenbare unitgegevens worden verzameld in gemakkelijk leesbare werkings- en prestatierapporten voor beter inzicht en begrip.

  • Instelpunten maken
    • De vereenvoudigde interface kan snel verschillende instelpunten voor de unit maken, waardoor potentiometers overbodig worden.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Testbedrijf

Contactformulier