Tracer™ UC600

Meervoudig programmeerbare regelaars

De Tracer UC600 is een programmeerbare BACnet-unitregelaar bedoeld voor de Tracer SC en BACnet-systemen van derden. De Tracer UC600 heeft de I/O en de grootte om te voldoen aan de regelaarbehoeften voor luchtbehandelingstoestellen, centrale installaties en andere toepassingen met high-point-telling. Voor bijkomende I/O zijn expansiemodules beschikbaar (XM30, XM32 en XM70). De Tracer UC600 kan worden toegepast voor algemene doelen of ter plaatse worden gemonteerd in een Trane-luchtbehandelingstoestel (bestel de optie fabrieks-aansluitstrook). Het volledig in de fabriek monteren van luchtbehandelingstoestellen wordt gepland en zal voor beschikbaarheid worden aangekondigd. 

Indien gekoppeld aan een lokale kleurenmonitor met een TD7-aanraakscherm, biedt de UC600  een volledig flexibele oplossing voor het beheren van geavanceerde regelplanning inclusief tijdsplanning per dag, alarmmelding en door operator getimede onderdrukking. TD7-interface kan volledig worden aangepast met op maat gemaakte afbeeldingen.

Contactformulier