Tracer™ UC400

Meervoudig programmeerbare regelaars

De Tracer UC400 is een programmeerbare BACnet-unitregelaar bedoeld voor de Tracer SC en BACnet MS/TP-systemen van derden. De UC400 heeft de I/O en grootte voor de regelbehoeften van VAV, ventilatorbatterij, blazerbatterij, unitventilatoren, kleine luchtbehandelingstoestellen, kleppen, boilersequenties en andere algemene I/O’s. Voor bijkomende I/O zijn expansiemodules beschikbaar (XM30, XM32 en XM70).

Gebruikt een gemeenschappelijk herhaalbaar, consistent platform voor meer flexibiliteit op VAV-kasten. Tracer UC400 is een ideale oplossing wanneer een speciale volgorde nodig is. De standaard softwaretoepassingen worden vooraf ingesteld in de fabriek, waardoor installatie op locatie wordt vereenvoudigd. Ondersteunt montage in fabriek of ter plaatse, grafische programmering en BAC-netprotocol en heeft een UUKL-vermelding.

Contactformulier