Chiller Plant Manager

Volledig schaalbare en aanpasbare regeling met gedetailleerde beheer-dashboards

Trane's Chiller Plant Manager is een geavanceerde beheeroplossing die wordt aanbevolen voor koelinstallaties met meerdere koelmachines. De systeemonderdelen dienen gezamenlijk te werken teneinde het comfort, de naleving van wetgeving en de prestaties te maximaliseren. Naast het beheren van de koelmachines zorgt de Chiller Plant Manager ook voor het bedienen en regelen van de volgorde van alle onderdelen van de koelinstallatie.

Voordelen

  • Lagere energie- en operationele kosten tot 20%
  • Eenvoudig prestatiebeheer
    • Functies zoals Gegevenstrends kunnen worden getraceerd en herhaald om meerdere faciliteiten te beheren
  • Verbeterde duurzaamheid
    • Kennis opgedaan uit het systeem zorgt voor manieren om uw ecologische voetafdruk te beheren
  • Bewezen prestaties
    • De gedetailleerde dashboards maken nauwkeurige bewaking van de systeemprestaties en proactief onderhoud mogelijk.
KENMERKEN  FUNCTIE 
Uitschakeling bij lage omgevingstemperatuur Voorkomt dat de installatie actief is op een temperatuur onder een vooraf ingestelde externe omgevingstemperatuur
Beheer van herstel bij storingen  Start automatisch de volgende koelmachine in de rij wanneer er bij één sprake is van storing
Geavanceerd systeembeheer  Zorgt dat alleen de benodigde onderdelen werken, zodat aan een systeembelasting wordt voldaan
Gepland onderhoud  Geeft op basis van een verstreken periode of bedrijfstijd aan wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd
Bediening op afstand  Biedt ondersteuning voor browsers én applicaties voor tablets en mobiele telefoons
Externe alarmering Genereert aanpasbare alarmen en verstuurt meldingen per e-mail
Gegevenstrends  Geeft belangrijke trends op grafische wijze weer voor snelle interpretatie en kan dashboards genereren
Hydraulische optimalisering Optimaliseert pompdruk, koeltorenwerking, vrije koeling en de regeling van warmteterugwinning
Schaalbaarheid De oplossing is volledig schaalbaar, zodat aan de eisen van de meest complexe installatie voldaan kan worden.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier