Naamswijziging
Trane Airconditioning B.V.

Soest, 15 okotober 2015 – Op 1 oktober jl., heeft er een veranderingen plaats gevonden binnen de Ingersoll-Rand Groep. Trane Airconditioning BV fuseert en maakt per 1 oktober juridisch deel uit van Ingersoll Rand Netherlands BV.

Let op
De handelsnaam Trane blijft ook na de fusie actief, wat betekent dat u gewoon zaken blijft doen met Trane in Soest. Juridisch is dit zoals eerder vermeld Ingersoll Rand Netherlands BV gevestigd in Soest geworden. 

Per 1 oktober 2015 gelden de volgende facturatiegegevens:

Ingersoll-Rand Netherlands B.V.
Nieuwegracht 22
3763 LB Soest
Postbus 58, 3760 AB Soest

  • K.v.K. 31026074
  • BTW NL 006762153B01

Bankgegevens:

  • IBAN - NL45DEUT0265230268
  • BIC - DEUTNL2A
  • G-rekening - NL84DEUT0993000002

Contact, documentatie en veelgestelde vragen
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via het contactformulier .  U kunt ook kijken bij de veelgestelde vragen van Trane. Hier vindt u diverse documenten die u kunt dowloaden om uw administratie bij te werken.

Contact

Trane Nederland

Nieuwegracht 22, 3763 LB Soest

035-603 93 00

infoNL@trane.com