Huurassortiment

Trane heeft één van de meest geavanceerde koelmachinehuurvloten in Europa, het Midden-Oosten en India. De levering en installatie van alle huurunits worden op een zodanige wijze gepland zodat dit volledig aansluit bij uw projectplan.

Neem contact met ons op 035 60 39 00

  • Luchtgekoelde koelmachines met scrollcompressor
  • Luchtgekoelde koelmachines met schroefcompressor
  • Koelmachines met warmtepomp en scrollcompressor
      Koelmachines met warmtepomp en scrollcompressor CXAM040

      CXAM040

      Koelvermogen 112 kW
      Verwarmingsvermogen 120 kW

       

       

      Koelmachines met warmtepomp en scrollcompressor CXAN450

      CXAN450

      Koelvermogen 115 kW
      Verwarmingsvermogen 109 kW

       

       

      Koelmachines met warmtepomp en scrollcompressor CXAM060

      CXAM060

      Koelvermogen 163 kW
      Verwarmingsvermogen 172 kW

       

       

      Koelmachines met warmtepomp en scrollcompressor CXAN070

      CXAM070

      Koelvermogen 193 kW
      Verwarmingsvermogen 180 kW

       

       

      Koelmachines met warmtepomp en scrollcompressor CXAM100

      CXAM100

      Koelvermogen 293 kW
      Verwarmingsvermogen 284 kW

       

       

      Koelmachines met warmtepomp en scrollcompressor CXAM120

      CXAM120

      Koelvermogen 332 kW
      Verwarmingsvermogen 338 kW

  • Watergekoelde koelmachine met scrollcompressor
  • Rooftops met warmtepomp
      Rooftops met warmtepomp WKH155

      WKH155

      Koelvermogen 45kW
      Verwarmingsvermogen 45 kW

       

      Rooftops met warmtepomp WKH340

      WKH340

      Koelvermogen 102 kW
      Verwarmingsvermogen 84 kW

  • Luchtbehandelingsunits
  • Precisie-airconditioners

Resources

Neem contact met me op