Applicazioni a noleggio

 

 

Chiama il numero 39 02 903351 per noleggiare un'unità ora

 

I servizi di noleggio Trane forniscono un'ampia gamma di soluzioni in tutti i settori. Benché alcune aziende che si avvalgono dei nostri servizi di noleggio siano già clienti Trane, molte scoprono la competenza di Trane per la prima quando si trovano ad affrontare una difficoltà temporanea riguardante il riscaldamento o il raffreddamento. Di seguito presentiamo le soluzioni offerte da Trane:

Noleggio a breve o lungo termine
La gamma di soluzioni e contratti di noleggio proposta da Trane può essere personalizzata in modo da soddisfare ogni esigenza, che sia di entità modesta o notevole, oppure a breve o lungo termine.

Continuità operativa e ripristino dopo un'emergenza
In caso di applicazioni di rilevanza critica per l'attività, siamo in grado di offrire un piano di continuità operativa o di ripristino dopo un'emergenza selezionando preliminarmente l'apparecchiatura ottimale per il lavoro da svolgere.

Rent to Buy*
Ove l'investimento di capitale sia limitato a causa di una situazione economica difficile, il noleggio di apparecchiature HVAC può rappresentare una soluzione conveniente capace di dare respiro alle vostre finanze. L'opzione Rent to Buy vi consente di seguire serenamente le vostre principali attività con la possibilità di investire un capitale inferiore in un momento successivo.

* Secondo i requisiti di legge locali

Tra i settori che si sono rivolti ai servizi di noleggio Trane figurano: